商品詳細
平行ハンド
幅広平行ハンド
- 形番
- HMC-HP1
NEW
全高が低く様々なワークの把持に対応できる幅広平行ハンドです。ダブルピストン構造によりコンパクトで高把持力を実現しました。HPシリーズとして高剛性、長寿命を追求した進化系ハンドです。
【チューブ内径】
φ10×2、φ16×2、φ20×2、φ25×2、φ32×2、φ40×2 【動作ストローク】
ショート:20、30、40、50、70、10mm
ミドル:40、60、80、100、120、160mm
ロング:60、80、100、120、160、200mm
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
【長寿命】 摺動技術を極め、従来比2倍の耐久性を実現。
【高剛性】
ガイド部の設計見直しにより、ガイド剛性アップ。
【コンパクト設計】
全高が低く、限られた空間を有効利用できるでコンパクト設計。
【高把持力】
ダブルピストン構造を採用。コンパクトで高把持力を実現。
【豊富なストローク】
ボア径毎にショート、ミドル、ロングのストロークの選択可能。
形番 | 名称 | 動作ストローク | チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HCM-HP1 | 複動形 | [ショート] 20、30、40、50、70、100mm [ミドル] 40、60、80、100、120、160mm [ロング] 60、80、100、120、160、200mm | φ10×2、φ16×2、φ20×2、φ25×2、φ32×2、φ40×2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- 平行ハンド
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示