商品詳細

平行ハンド

幅広平行ハンド

形番
HMC-HP1

全高が低く様々なワークの把持に対応できる幅広平行ハンドです。ダブルピストン構造によりコンパクトで高把持力を実現しました。HPシリーズとして高剛性、長寿命を追求した進化系ハンドです。
【チューブ内径】
φ10×2、φ16×2、φ20×2、φ25×2、φ32×2、φ40×2                                   【動作ストローク】    
ショート:20、30、40、50、70、10mm
ミドル:40、60、80、100、120、160mm
ロング:60、80、100、120、160、200mm

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【長寿命】                                    摺動技術を極め、従来比2倍の耐久性を実現。

【高剛性】 
ガイド部の設計見直しにより、ガイド剛性アップ。 

【コンパクト設計】
全高が低く、限られた空間を有効利用できるでコンパクト設計。

【高把持力】
ダブルピストン構造を採用。コンパクトで高把持力を実現。

【豊富なストローク】
ボア径毎にショート、ミドル、ロングのストロークの選択可能。

形番 名称 動作ストロークチューブ内径 備考
HCM-HP1複動形[ショート] 20、30、40、50、70、100mm [ミドル] 40、60、80、100、120、160mm [ロング] 60、80、100、120、160、200mmφ10×2、φ16×2、φ20×2、φ25×2、φ32×2、φ40×2

商品一覧へ戻る