商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド
- 形番
- TVG
NEW
カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。バルブ幅10mm幅、16mm幅の2種類をラインナップ。
【適応シリンダ径:~φ80】
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立
【カーボンニュートラル】
バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善。長期使用でも省エネが持続するCKDのこだわりが集結したプラグインバルブ。
【高い信頼性】
TVGシリーズは摺動部分の最適化を図り、耐久回数1.2億回以上※を達成。
低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。
※当社所定条件による。
【作業性を極めたプラグインバルブ】
アクチュエータ追加はプラグインで配線完了。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。
【位置決めサポート標準対応】
だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備。
ガスケットはベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。
【環境性能向上】
タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応。
IP6※: 粉塵が内部に侵入しない
IP※5: いかなる方向からの噴流水によっても有害
な影響を受けない
IP※7: 規程の圧力、時間で一時的に水中に沈めて
も有害な影響を生じる量の水が浸入しない
【無線対応:IO-Link Wireless子局】
制御で使える途切れない無線、IO-Link Wireless子局付をラインナップ。
諦めていた回転テーブル上の出力点数不足も無線で解決します。
【選べる通信】
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wireless
【リモートI/O付対応】
入出力点数4096点のリモートI/Oに直結可能。
リモートI/O子局対応通信
EtherNet/IP
EtherCAT
IO-Link(IO-Linkマスタとして)
※リモートI/Oは別カタログ(RTシリーズ)にてご選定お願いします。
形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TVG | 省配線マニホールド | ベース配管 | φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ1/8インチ,φ5/32インチ,φ1/4インチ,φ5/16インチ | |
TVG | シリアル伝送マニホールド | ベース配管 | φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ1/8インチ,φ5/32インチ,φ1/4インチ,φ5/16インチ | |
TVG | リモートI/O接続用インターフェース付マニホールド | ベース配管 | φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ1/8インチ,φ5/32インチ,φ1/4インチ,φ5/16インチ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示