商品詳細

ガイド付きタイプ

電動アクチュエータ ガイド付タイプ

形番
GSTG

エア機器の高剛性を継承したガイド付タイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは高機能なECGシリーズ、多軸コントローラのECMGシリーズと接続可能です。
豊富なインターフェースで選択の幅を広げます。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 商品特徴
  • バリエーション
形番 名称 最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直)ストローク 備考
GSTG-20電動アクチュエータ ガイド付タイプ4.4kg6.4kg20, 50, 75, 100mm
GSTG-32電動アクチュエータ ガイド付タイプ9.2kg11.6kg20, 50, 75, 100mm
GSTG-50電動アクチュエータ ガイド付タイプ14.8kg19.6kg20, 50, 75, 100mm

商品一覧へ戻る



検索条件設定

形番

商品カテゴリ

キャンセル