商品詳細
ガイド付きタイプ
電動アクチュエータ ガイド付タイプ
- 形番
- GSTG
エア機器の高剛性を継承したガイド付タイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは高機能なECGシリーズ、多軸コントローラのECMGシリーズと接続可能です。
豊富なインターフェースで選択の幅を広げます。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

【エア機器の高剛性を継承】
エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現。

【高機能コントローラECGと接続可能】
64点の多点位置決めや押付動作はもちろん、各種インタフェースと接続可能。
※IO-LinkはECG接続時のみです。

| 形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSTG-20 | 電動アクチュエータ ガイド付タイプ | 4.4kg | 6.4kg | 20, 50, 75, 100mm | |
| GSTG-32 | 電動アクチュエータ ガイド付タイプ | 9.2kg | 11.6kg | 20, 50, 75, 100mm | |
| GSTG-50 | 電動アクチュエータ ガイド付タイプ | 14.8kg | 19.6kg | 20, 50, 75, 100mm |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- ハンドリング
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示