商品詳細

ガイド付きタイプ

電動アクチュエータ ガイド付タイプ

形番
GSTG

エア機器の高剛性を継承したガイド付タイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは高機能なECGシリーズ、多軸コントローラのECMGシリーズと接続可能です。
豊富なインターフェースで選択の幅を広げます。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 商品特徴
  • バリエーション

【エア機器の高剛性を継承】
エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現。

【高機能コントローラECGと接続可能】
64点の多点位置決めや押付動作はもちろん、各種インタフェースと接続可能。
※IO-LinkはECG接続時のみです。

形番 名称 最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直)ストローク 備考
GSTG-20電動アクチュエータ ガイド付タイプ4.4kg6.4kg20, 50, 75, 100mm
GSTG-32電動アクチュエータ ガイド付タイプ9.2kg11.6kg20, 50, 75, 100mm
GSTG-50電動アクチュエータ ガイド付タイプ14.8kg19.6kg20, 50, 75, 100mm

商品一覧へ戻る