商品詳細
流量センサ・コントローラ
静電容量式電磁流量センサ
- 形番
- WFC
【IO-Link対応】
IO-Link通信によってデータ収集に加えて上位からの遠隔操作が可能。

【スルー構造】
流路内に障害物がなく、異物に強く、詰まらない構造。

【直管部不要】
流路内で整流するため直管部が不要で効率のよい配管レイアウトが可能。
装置システムの省スペース化を実現。

【並列設置】
設定変更により近接並列設置に対応。
水集積ユニットWXUシリーズとのユニット化も可能。

【2.0MPa対応】
最高使用圧力2.0MPa、中圧クーラントに対応。
【外部入力】
ゼロ点調整、積算値リセットの外部入力が可能。

【液温測定機能】
液温センサを別途設置する必要がなく、スペース、配線工数を削減可能(オプション)。
| 形番 | 名称 | 流量レンジ(L/min) | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| WFC-150 | 静電容量式電磁流量センサ | 0.5~15 | Rc3/8 | |
| WFC-600 | 静電容量式電磁流量センサ | 2~60 | Rc1/2, 3/4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- センサ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示