商品詳細
省スペース形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ (耐環境)スーパーマウントシリンダ
- 形番
- SMG-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
軽量・省スペースで設置しやすいシンプルな形状の小形シリンダです。検出スイッチを付けても、ほとんど出っ張りスペースがありません。 G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。
- 業種

【厳しい環境でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)

【過酷な環境でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認。

【シリンダ部】
スクレーパとルブキーパにより粉塵侵入防止と潤滑性向上。

【設置しやすいシンプルな形状】
マウントブロックが一体化されたことにより、標準で5面から自在に直接取付けが可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SMG-G-HP1 | 複動、高耐久 耐環境(高耐久機器) | Φ6~Φ32 | 5~100 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示