商品詳細
多種流体用電磁弁
直動式2・3ポート電磁弁 マルチフィット®
- 形番
- FFB・FFG
NEW
【NEW】多様な流体に対応するマルチフィットバルブにおいて、新たに高温流体対応(MAX143℃)オプションを追加しました。
多種流体にマルチフィット。
流体制御バルブに求められる機能をひとつのボディに集約しました。
各種用途で求められる機能の標準装備により信頼性をさらに高め、ひとつのシリーズで多様な流体に対応します。
また、長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献いたします。
スタンダードな標準品 78機種は最短1日で出荷。短納期にも対応します。
詳細は関連ページの「多種流体にマルチフィット」もしくはカタログPDFをご参照ください。
- 業種

【NEW:高温流体用追加】
H種コイルを採用することにより、蒸気143℃、蒸気以外90℃の流体に対応。

【NEW:ボディ材質に青銅を追加】

【耐食性を向上し高耐久2000万回実現】(当社試験条件にて)
プランジャ・フレアパイプに高耐食材料、黄銅ボディに脱亜鉛黄銅材を採用。
プランジャとウェアリングの一体化構により、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現。
またフレアパイプは一体成型により溶接レス。

【全波整流器搭載コイル】(ACタイプ)
過電流によるコイル焼け防止と省電力化に対応。
AC電流特有のうなり音を低減し、11W⇒4.5Wの低ワット化を実現。
(当社比60%削減:バルブサイズ3)

【耐圧容器構造を採用】
外部漏れリスクを削減。
コイル交換時に流路が露出せず、外部漏れリスクを削減。

【静音構造】
金属音を低減。
医療設備・研究室など、静かな環境でも安心して使用可能。

【高い設置自由度】
コイルが360度回転。
さまざまな設置場所で柔軟な設置性を発揮。
壁面付近の設置など、狭いスペースを有効に活用。
ライン増設時などにもフレキシブルに対応可能。

【メンテナンス性の向上】
クリップでコイルをワンタッチ脱着。
コイル部とコア部がネジ止めされていないため、コイル部の脱着が容易。

【グローバルスタンダードに対応】
欧州規格:CE RoHS

| 形番 | 名称 | オリフィス径(mm) | 接続口径 | マニホールド連数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FFB | 2ポート NC形 | Φ1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 10 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | ||
| FFB | 2ポート NO形 | Φ2, 3, 4, 5, 7 | 1/8, 1/4, 3/8 | ||
| FFG | 3ポート ユニバーサル形 | Φ1, 1.5, 2, 3, 4 | 1/8, 1/4, 3/8 | ||
| FFG | 3ポート NC加圧形 | Φ1.5, 2, 3, 4 | 1/8, 1/4, 3/8 | ||
| FFBM | 2ポートマニホールド NC集中給気形 | Φ1.5, 2, 3, 4, 7 | 1/8, 1/4 | 2〜10連 | |
| FFBM | 2ポートマニホールド NC個別給気形 | Φ1.5, 2, 3, 4, 7 | 1/8, 1/4 | 2〜10連 | |
| FFGM | 3ポートマニホールド ユニバーサル形 集中給集中排気 | Φ1.5, 2, 3, 4 | 1/4 | アルミボディ:2〜10連 黄銅・SUSボディ:2〜5連 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示