商品詳細
流量センサ・コントローラ
カルマン渦式流量センサフルーレックス
- 形番
- WFK2
NEW
2018年度グッドデザイン賞を受賞しました。
0.4~250L/minをカバーするカルマン渦式流量センサです。各種出力の切替設定が可能でIO-Link通信にも対応しています。液温測定機能を標準装備し、流体温度95℃まで対応しており、各種の冷却水監視に最適です。
- 業種
- 理化学分析装置
【フッ素系流体に対応】
優れた電気絶縁性を有するフッ素系流体に対応。
地球温暖化係数が低い液体にも対応。
【流量調整ニードルタイプ追加】
手動弁で細やかな調整が可能"。
【ATEX指令追加対応】
防爆性能:Ⅱ 3G Ex ec ⅡC T4 Gc
【選べる出力】
流量、温度のスイッチ出力、アナログ出力、IOリンク通信(オプション)の切替選が可能。
PNP⇔NPNの切替にも対応。
【液温測定機能】
全機種に液温測定機能を標準装備。
温度センサを設けずに冷却水から温水95℃まで対応でき、管理レベルを向上。
【幅広い流量レンジ】
流量下限の検出範囲を拡げて幅広い流量レンジに対応。
【流量調整機構】
手動コックで流量調整が可能(オプション)。
【IO-Link対応】
IO-Link通信(オプション)によってデータ収集に加えて上位からの遠隔操作が可能。
形番 | 名称 | 流量レンジ(L/min) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
WFK2-005 | カルマン渦式流量センサ | 0.4~5 | Rc3/8、1/2、3/4 | |
WFK2-020 | カルマン渦式流量センサ | 1.6~20 | Rc3/8、1/2、3/4 | |
WFK2-050 | カルマン渦式流量センサ | 4~50 | Rc3/8、1/2、3/4 | |
WFK2-100 | カルマン渦式流量センサ | 8~100 | Rc1、1 1/4、1 1/2 | |
WFK2-250 | カルマン渦式流量センサ | 20~250 | Rc1、1 1/4、1 1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- センサ
- 流量センサ・コントローラ
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示