Series

主要製品 一覧

HPシリーズ高耐久機器 シリーズ説明

HPシリーズとは

「高耐久機器 HPシリーズ」は「長寿命・安定稼働・高剛性」が特徴のシリーズです。
長寿命の「HP1」シリーズと、測長ができる「HP2」 シリーズ、粉塵など過酷な環境に強い「G-HP1」シリーズを展開しています。また、HP1とG-HP1を業種別の特定用途に特化させた 「P4-HP1」「FP1-G-HP1」シリーズも展開しています。

空気圧シリンダ

長寿命シリンダ

HP1シリーズ P4-HP1シリーズ

空気圧シリンダ 長寿命シリンダ

チョコ停の大幅削減

交換回数の大幅削減

耐久回数が2000万回以上※当社所定条件による

長寿命シリンダ 超寿命

長寿命

パッキン部の設計、シール機能の最適化や高頻度対応グリースの採用により、既存品と同一寸法で長寿命化を実現しました。

長寿命シリンダ 安定稼働

安定稼働

摺動部の最適構造で、作動回数を重ねても始動圧力が上昇せず、作動時間を一定に。チョコ停しらずで安定稼働に貢献します。

長寿命シリンダ 長寿命/安定稼働の理由

長寿命/安定稼働の理由

特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現しました。

ドライ環境 材料制限

DEW POINT -70C

ドライ環境

露点-70°C環境下でも長寿命

二次電池製造工程に不適切な材質・表面処理の使用を制限。 二次電池の製品不良を削減します。

材料制限

構成部品の材料を制限

超低露点環境に対応できる豊富なラインアップ。 超低露点環境対応のグリースを採用。
乾燥環境でも長期間摺動部の潤滑を維持します。

耐環境シリンダ

G-HP1シリーズ FP1-G-HP1シリーズ

空気圧シリンダ 耐環境シリンダ

チョコ停の大幅削減

交換回数の大幅削減

耐環境性の向上

耐久回数が500万回以上※当社所定条件による

耐環境シリンダ 過酷な環境でも長寿命

過酷な環境でも長寿命

強力スクレーパとルブキーパを装備することで粉塵の侵入防止+潤滑保持を実現。
粉塵環境の耐久性が大幅に向上しました。

耐環境シリンダ 過酷な環境でも安定稼働01

過酷な環境でも安定稼働

粉塵環境を再現した試験を実施。
厳しい試験で耐久性を確認しています。

空気圧シリンダ_耐環境シリンダ_悪環境でも安定稼働02

長寿命/安定稼働の理由

シリンダ摺動部と合わせテーブルガイドや、ガイドロッドにもスクレーパ/潤滑機構を追加し、長期安定稼働を実現しています。

潤滑油による汚染不安を解消

FP
DEW POINT -70C

不安解消

潤滑油による汚染不安を解消

流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード (NSF H1) を使用。

ハンド・チャック

リニアスライドハンド

HP1シリーズ P4-HP1シリーズ

ハンド・チャック リニアスライドハンド

チョコ停の大幅削減

交換回数の大幅削減

交換時間の大幅削減

耐久回数2000万回以上※当社所定条件による

リニアスライドハンド 高剛性

高剛性

既存品よりガイド剛性を上げ、オーバーハング量が向上しました。高剛性のためガタの発生が抑えられ、長期間高精度を維持します。

リニアスライドハンド 超寿命

長寿命

長寿命シリンダの摺動技術をシリンダ部分に採用。長寿命化とチョコ停しらずの安定稼働を実現します。

リニアスライドハンド 「LSH製品」交換時間の大幅削減 

「LSH製品」交換時間の大幅削減

把持センターを基準とした「位置決め穴」で、簡単にセンタリング精度を実現。またレールプレートにより、ロボット・設備にハンドをつけたままスイッチの交換が可能です。

ドライ環境 材料制限

DEW POINT -70C

ドライ環境

露点-70°C環境下でも長寿命

二次電池製造工程に不適切な材質・表面処理の使用を制限。 二次電池の製品不良を削減します。

材料制限

構成部品の材料を制限

超低露点環境に対応できる豊富なラインアップ。 超低露点環境対応のグリースを採用。
乾燥環境でも長期間摺動部の潤滑を維持します。

測長機能付ハンド

HP2シリーズ

ハンド・チャック 測長機能付ハンド

チョコ停の大幅削減

交換回数の大幅削減

予知保全が可能

耐久回数2000万回以上※当社所定条件による

測長機能付ハンド 一体構造

一体構造

フィンガの位置を高精度にアナログ出力します。ハンド本体にストローク検知センサーを内蔵しアンプも搭載。一体構造とすることで高い精度を実現しました。

測長機能付ハンド 予知保全

予知保全

出力の変化から把持爪やジグの異常摩耗や変形を監視し、設備やロボットの破損防止が可能です。

3方爪チャック

HP1シリーズ

ハンド・チャック 3方爪チャック

チョコ停の大幅削減

交換回数の大幅削減

交換時間の大幅削減

耐久回数1000万回以上※当社所定条件による

3方爪チャック 長寿命

長寿命

摺動技術を極め、従来比2倍の耐久性を実現しました。

3方爪チャック 高剛性

高剛性

ガイド部の設計見直しにより、ガイド剛性アップしています。 

3方爪チャック 交換時間の大幅削減

交換時間の大幅削減

把持センター基準の「位置決め穴」を追加。取付、メンテナンス工数削減に貢献します。

方向制御弁

パイロット式3・4・5ポート電磁弁

TVGシリーズ

パイロット式3・4・5ポート電磁弁

チョコ停の大幅削減

交換回数の大幅削減

耐環境性の向上

耐久回数1億2000万回以上※当社所定条件による

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 エアもれ低減

エアもれ低減

バルブのエアもれを徹底改善し、長期使用でも省エネが持続するプラグインバルブを実現しました。

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 安定作動

安定作動

摺動部を最適化し、耐久回数1.2億回以上※を達成。低摺動化により、設備の安定稼働と品質のバラツキ低減に貢献します。※当社所定条件による

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 環境性能向上

環境性能向上

IP65/IP67規格対応で、粉塵や水の侵入を防ぐことができるため、過酷な環境でも安心して使用できます。

増圧器

エアブースタ(エア増圧器)

HP1シリーズ

エアブースタ(エア増圧器)

チョコ停の大幅削減

交換回数の大幅削減

耐久回数1000万回以上※当社所定条件による

エアブースタ(エア増圧器)超寿命

長寿命

シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。

エアブースタ(エア増圧器)タンクは2サイズ選択可能

タンクは2サイズ選択可能

エアタンクとコンパクトに取付が可能です。エアタンクは5L、10Lの2サイズから選択可能です。

エアブースタ(エア増圧器)据付方向自在

据付方向自在

ブラケットを使用してレイアウトに合わせた据付けが可能です。配管の取出しも3方向から選択できます。