Series

主要产品列表

HPシリーズ高耐久機器 シリーズ説明

HP系列

“高耐久元件HP系列”是以“长寿命、稳定运转、高刚性”为特征的系列。
本公司推出了长寿命的“HP1”系列和可测长的“HP2”系列、粉尘等恶劣环境下耐受的“G-HP1”系列。 另外,还推出了HP1和G-HP1专为不同行业的特定用途设计的“P4-HP1”“FP1-G-HP1”系列。

气缸

长寿命气缸

HP1系列 P4-HP1系列

气缸 长寿命气缸

骤停大幅减少

更换次数大幅减少

耐久次数为2000万次以上※基于本公司规定条件

长寿命气缸 长寿命

长寿命

通过优化密封件部的设计、密封性能、采用适用于高频度动作的润滑脂,与现有产品尺寸相同的情况下,实现了延长了寿命。

长寿命气缸 稳定运行

稳定运行

通过优化滑动部的结构,启动压力不会随着动作次数的增加而上升,因此动作时间恒定。

长寿命气缸 长寿命/稳定运行的原因

长寿命/稳定运行的原因

采用采用采用采用特殊配方的耐磨损性密封件、适用于高频度动作的润滑脂,优化密封性能,实现了稳定运转、长寿命。

干燥环境 限制材料

DEW POINT -70C

干燥环境

在露点-70°C环境下也拥有较长寿命

限制使用不适合二次电池制造工序的材质和表面处理。 降低二次电池的产品不合格率。

限制材料

限制构成部件的材料

适用于超低露点环境的丰富产品系列。 采用对应超低露点环境的润滑脂。
在干燥环境下也能长期维持滑动部的润滑。

耐环境气缸

G-HP1系列 FP1-G-HP1系列

气缸 耐环境气缸

骤停大幅减少

更换次数大幅减少

耐环境性提高

耐久次数为500万次以上※基于本公司规定条件

耐环境气缸 在严酷环境下也拥有较长寿命

在严酷环境下也拥有较长寿命

通过配备强力刮板和润滑纤维,实现了防止粉尘进入+保持润滑。
粉尘环境的耐久性大幅提高。

耐环境气缸 在严酷环境下也能稳定运转

在严酷环境下也能稳定运转

实施再现粉尘环境的试验。
通过严格的试验,对耐久性进行了确认。

耐环境气缸 长寿命/稳定运行的原因

长寿命/稳定运行的原因

与气缸滑动部配合的滑台导轨及导杆也新增了刮板/润滑机构,实现了长期稳定运转。

无需担心润滑脂导致的污染

FP
DEW POINT -70C

解除您的担心

无需担心润滑脂导致的污染

流路部、滑动部的润滑脂使用食品级润滑脂(NSF H1)。

卡爪・卡盘

线性导轨卡爪

HP1系列 P4-HP1系列

卡爪・卡盘 线性导轨卡爪

骤停大幅减少

更换次数大幅减少

更换时间大幅减少

耐久次数2000万次以上※基于本公司规定条件

线性导轨卡爪 高刚性

高刚性

与现有产品相比,提高了导轨刚性,提高了悬挂量。高刚性可抑制松动的发生,长期维持高精度。

线性导轨卡爪 长寿命

长寿命

气缸部分采用长寿命气缸的滑动技术。延长寿命并实现了不发生骤停的稳定运转。

线性导轨卡爪 “LSH产品”更换时间大幅减少

“LSH产品”更换时间大幅减少

以夹持中心为基准的“定位孔”,可轻松实现自定心精度。此外,通过导轨板,可在机器人、设备已安装卡爪的状态下更换开关。

干燥环境 限制材料

DEW POINT -70C

干燥环境

在露点-70°C环境下也拥有较长寿命

限制使用不适合二次电池制造工序的材质和表面处理。 降低二次电池的产品不合格率。

限制材料

限制构成部件的材料

适用于超低露点环境的丰富产品系列。 采用对应超低露点环境的润滑脂。
在干燥环境下也能长期维持滑动部的润滑。

带测长功能卡爪

HP2系列

卡爪・卡盘 带测长功能卡爪

骤停大幅减少

更换次数大幅减少

可进行预防维护

耐久次数2000万次以上※基于本公司规定条件

带测长功能卡爪 一体化结构

一体化结构

高精度模拟输出卡爪位置。卡爪本体内置行程检测传感器,还配备了适配器。凭借一体化结构实现了高精度。

带测长功能卡爪 予知保全

予知保全

可根据输出的变化来监控夹持爪及夹具的异常磨损和变形,防止设备及机器人损坏。

三爪卡盘

HP1系列

卡爪・卡盘 三爪卡盘

骤停大幅减少

更换次数大幅减少

更换时间大幅减少

耐久次数1000万次以上※基于本公司规定条件

三爪卡盘 长寿命

长寿命

优异的滑动技术,实现了以往2倍的耐久性。

三爪卡盘 高刚性

高刚性

通过优化导轨部的设计,提高了导轨刚性。

三爪卡盘 更换时间大幅减少

更换时间大幅减少

新增夹持中心基准的“定位孔”。有助于减少安装、维护工时。

对应产品

方向控制阀

先导式3・4・5通电磁阀

TVG 系列

先导式3・4・5通电磁阀

骤停大幅减少

更换次数大幅减少

耐环境性提高

耐久次数1亿2000万次以上※基于本公司规定条件

先导式3・4・5通电磁阀 减少空气泄漏

减少空气泄漏

彻底改善空压阀的空气泄漏,实现即使长期使用也可持续节能的插入阀。

先导式3・4・5通电磁阀 动作稳定

动作稳定

优化滑动部,耐久次数达到了1.2亿次以上。※通过低滑动化,实现减少设备的稳定运转和品质的偏差。※基于本公司规定条件

先导式3・4・5通电磁阀 提高环保性能

提高环保性能

符合IP65/IP67标准,可防止粉尘和水的进入,在严酷环境下也能安心使用。

增压器

空气增压器

HP1系列

空气增压器

骤停大幅减少

更换次数大幅减少

耐久次数1000万次以上※基于本公司规定条件

空气增压器 长寿命

长寿命

优化气缸部密封件部的设计,阀采用长寿命4G系列,实现了以往2倍以上的耐久性。

空气增压器 储气罐可选择2种尺寸

储气罐可选择2种尺寸

可紧凑地安装到储气罐上。储气罐可从5L、10L两种规格中选择。

空气增压器 安装方向自由

安装方向自由

可使用支撑件根据布局进行安装。配管的伸出也可从3个方向中选择。

对应产品