Value

HPシリーズが選ばれる理由

背景

「過酷な環境(粉塵・バリの発生する工程)」での機器は故障がつきもの

従来

粉塵や異物がつかないよう対策(カバーなど)
メンテナンス性が低下。
目視できなくなってしまったり、保全手間が増加
過酷な環境だから故障前提として使い続ける
日々の点検負担や突発故障への備えが必要になり、ダウンタイムが増加

HPシリーズなら…

  • 過酷な環境下での圧倒的耐久性。既存品に比べて「4倍長寿命」
  • 粉塵に影響を受けない構造採用で、設備の粉塵対策を最小限に

過酷な環境でも故障が少ない!
圧倒的な安定稼働

背景

ハンドチャックは壊れやすいもの。在庫をストックし体制を万全に?

従来

故障に備え、在庫を常に多めに管理
調達コストや在庫管理の手間が増大
故障した際は速やかに交換できるよう体制強化
保全頻度の増加で結果的に保全コストが増大

HPシリーズなら…

  • 「ハンドチャックは壊れやすい」を覆す従来比4倍の耐久性
  • 高タクト/高頻度稼働でも製品故障率を大幅に削減

高タクト・高頻度でも故障が少ない!
交換品/保全コストを圧倒的に削減

さらにHPシリーズハンドチャックには、以下の設計メリットもあります。

HPシリーズの設計メリット

  • 剛性が高く爪長が長く取れるため、より自由な設計が可能に
  • センサー取り付け位置の最適化で、より省スペースでのレイアウトが可能
  • 測長タイプを使えば、状態監視/センサー数の削減が可能に

剛性向上に伴う爪長の自由度・省スペース配置実現で、
よりシビアな設計要求にも対応できます

背景

カーボンニュートラルへの取り組みが、企業の必須課題に。

従来

経年劣化や摩耗によるエアもれの防止が困難
頻繁なメンテナンスや無駄なエア消費が、
工場全体のCO2排出量増加の一因になっている
故障する度に交換対応が一般的
交換品自体の製造/輸送/廃棄に至るまで、
見えないところでCO2は排出されている

HPシリーズなら…

  • エアもれ低減を追求。従来比でCO2排出量99.8%※1削減
  • 長寿命化により交換回数を最大1/4に抑え、
    製造/輸送/廃棄に関わるCO2排出量 最大75%※2削減
  • ※1 TVGシリーズの場合(1.2億回作動時)
    ※2 長寿命シリンダ HP1シリーズの場合

ライフサイクル全体を通じた環境負荷低減に貢献

CO2排出量の算出条件はこちら