ルブキーパが長寿命の決め手!CKDのナゾ
CKDの商品には「どういう意味だろう?」というナゾの言葉がでてきます。そのナゾの1つ「ルブキーパ」についてご紹介します。

空気圧シリンダは、自動車、工作機械、食品製造工程などさまざまな産業で使用されています。使用される環境もさまざまで、環境によっては、想定よりもはやく寿命を迎えてしまうことがあります。
長く使っていただくには、ロッド摺動部の劣化を防ぐことが重要です。グリースがなくなったり、摩耗粉の蓄積によって性能が落ちてしまいます。そのため開発したのがCKD独自構造の潤滑(Lubrication)を保持する(Keep)することができる繊維集合体「ルブキーパ」です。この「ルブキーパ」は、グリースなどの潤滑剤をムラなく安定して塗布します。さらに粉塵を繊維でからめとり除去します。

二次電池の製造工程においては、超乾燥エアが使われます。このルブキーパは乾燥エアによるグリース油分の揮発に対して、継続的に補給することができ、耐久性の向上に貢献しています。
CKD独自の言葉「ルブキーパ」。CKDのナゾが1つ解決しましたね。