排気エアの再利用へ
空気圧回路では、安定した稼働や劣化・故障の防止のために使用前に圧縮空気をFRLを使ってきれいにします。実は、使用した後の排気エアにもゴミやほこり、オイルミストが含まれています。また、排気音も発生します。
排気エアの音は、サイレンサを使用することで解消できますが、排気エアのごみやオイルミストの除去はどうするのがいいのでしょうか?そのまま排出すると、排出口が汚れたり詰まったりして故障の原因になります。
排気クリーナ FAシリーズは、ごみやオイルミストの除去するだけでなく、排気音を抑えることができる1人2役の機器です。

排気エアがきれいであれば、再利用も可能になりますね。この機会にぜひご検討ください。