過熱水蒸気に対応可能!熱にも漏れにも強い制御バルブ
水の沸騰温度は100度ですが、水蒸気の温度は何度まで上がると思いますか?
水蒸気の温度は、水の沸騰温度100度をさらに超える200度、それ以上にもなります。100度以上になった水蒸気のことを過熱水蒸気といい、この過熱水蒸気を使う技術は様々なことに使われています。 家庭用では、オーブンやトースターなどに、製造現場では、加熱調理や加熱処理などで活用されています。
CKDの数多いラインナップの中に、蒸気用の制御バルブがあります。高温蒸気にも耐えられ、シール性も高く外部漏れにも強いSPKシリーズ。消費電力も少なく、省エネにも最適なシリーズです。
パイロットキック式2ポート電磁弁 SPKシリーズはこちら