无配管解决面板的烦恼!
气源处理单元 CXU系列
通过模块化节省空间、提高质量、减少配管工时。
因上述问题而烦恼的话
-
- 问题 01
- 希望紧凑气动元件的安装空间!
-
- 问题 02
- 希望配管作业变得轻松!
-
- 问题 03
- 防止配管时混入异物!
产品特征

丰富的模块化功能部件
备有过滤减压阀、阀等各种可模块的功能零件,能流畅智能地制作客户规格的单元。

省去配管麻烦的单元元件
订购一个单元即可完成、交付,因此能够防止配管、管套造成的配管作业工时的锐减、配管施工时的异物混入。
了解更多信息
改善效果

公司内的改善事例①
安装空间减少41%(3,300㎠→1,932 ㎠)
施工时间减少87%(115分钟→15分钟)
施工时间减少87%(115分钟→15分钟)

公司内的改善事例②
安装空间减少52%(3,300㎠→1,600 ㎠)
施工时间减少88%(120分钟→15分钟)
施工时间减少88%(120分钟→15分钟)
咨询 CONTACT
×




×
无配管解决面板的烦恼!
×