配管レスによりパネルの悩みを解決します!
エアユニット CXUシリーズ
モジュール化による省スペース、品質向上、配管工数削減に繋がります。
こんな課題の解決に
-
- 課題 01
- エア機器の設置スペースをコンパクトにしたい!
-
- 課題 02
- 配管作業を楽にしたい!
-
- 課題 03
- 配管時の異物混入を防ぎたい!
製品特徴

豊富なモジュール可能の機能パーツ
フィルタ・レギュレータからバルブまで各種モジュール可能な機能パーツを豊富に取り揃えている事により、お客様仕様のユニットをスッキリスマートに製作可能。

配管の手間を省いたユニット機器
ユニット1つの手配で完了・納入されるので、配管・チューブレスによる配管作業工数の激減・配管施工時の異物混入を防止可能。
より詳しい製品情報はこちら
改善効果

社内での改善事例①
設置スペース 41%減 (3,300㎠→1,932 ㎠ )
施工時間 87%減 (115分→15分 )
施工時間 87%減 (115分→15分 )

社内での改善事例②
設置スペース 52%減 (3,300㎠→1,600 ㎠ )
施工時間 88%減 (120分→15分 )
施工時間 88%減 (120分→15分 )
お問い合わせ CONTACT
×




×
配管レスによりパネルの悩みを解決します!
×