由压缩空气制成的氮气节省了食物的损失!
氮气精制单元NS系列
这么简单!从压缩空气中可以轻松提取氮气。
因上述问题而烦恼的话
-
- 问题 01
- 希望防止食物的氧化劣化!
-
- 问题 02
- 使用液化气瓶的话,剩余量管理和更换,补充很麻烦!
-
- 问题 03
- 希望管理氮气浓度和流量!
视频内容
-

氮气精制单元 NS系列
常见问题
-
可以精制多少氮浓度?
根据入口空气压力、空气温度、出口流量而变化,但根据条件可达到99.9%。 -
如何安装和部件更换?
采用模块结构,在配管的状态下可轻松安装或拆卸部件。配管时只需插入气管,因此可节省工时、省配管。 -
是否需要申报或有资格者进行作业?
由于氮气制作单元不属于高压气体保护法,因此不需要。而且,因为无可动部,所以是静音,不会有来自主机的发热,可以改善工作环境。
用途示例

用于食品包装工序中防止氧化的氮气供应
通过供应氮气,有助于减少食品浪费。
无需拆卸管道即可更换零件,削减设备管理工时。
无需拆卸管道即可更换零件,削减设备管理工时。

用于激光焊接、熔焊工序中防止氧化的氮气供应
通过供应氮气,有助于提升焊接品质。
可利用现有压缩空气制取氮气,且设备结构紧凑,可就近安装于用气设备旁。
可利用现有压缩空气制取氮气,且设备结构紧凑,可就近安装于用气设备旁。

注塑机工艺中的氮气供应
通过使用氮气降低氧气浓度,可防止透明树脂成型中出现黄变和黑点杂质。
只需连接到现有设备的空气管路,即可轻松完成安装。
只需连接到现有设备的空气管路,即可轻松完成安装。

压送工艺防爆与惰性气体供应
即使对于可燃性液体,也可通过供应氮气实现安全压送。
无需拆卸管路即可更换部件,有效减少设备管理工时。
无需拆卸管路即可更换部件,有效减少设备管理工时。
咨询 CONTACT
×








×
由压缩空气制成的氮气节省了食物的损失!
×
氮气精制单元 NS系列