消除食品制造工序的污染顾虑!

食品制造工序专用产品

选择这个应该没错!是面向食品制造工程的广泛阵容。

因上述问题而烦恼的话

  • 问题 01
    想在食品制造工序中使用!
  • 问题 02
    不知道该如何选择元件!
  • 问题 03
    希望按照HACCP、FSSC22000、日本食品卫生法进行卫生管理!

如何解决问题

准备了安全安心的食品级

●为了消除污染不安,使用食品级(NSFH1)润滑油的FP1
●FP1之外,使用食品卫生法适用材料的树脂、橡胶的FP2
●FP2之外,还考虑了润滑油、材料、形状等因素的FP3

易于查找、选择、使用

●从空气过滤器到执行器,食品制造装置中使用的元件备有广泛的产品阵容
●产品上贴着蓝色接头和FP logo贴纸,让人一目了然

导入HACCP,为FSSC 22000认证取得做出贡献

●使用安心,为了食品安全建议FP系列
●该logo表现了CKD的安全元件支撑食品制造工序的本公司的态度

符合日本食品卫生法、日本肯定列表制度的要求

●以流体控制阀等为中心,食品直接接触的流路中所使用的树脂部件,均符合日本肯定列表制度。
※符合日本肯定列表制度的产品,已在产品样本中以“PL”图标表示(符合令和2年厚生劳动省第196号告示)
●有助于提高食品的安全性

了解更多信息

产品详情

视频内容

  • 食品制造工序专用产品 FP系列
  • 食品制造工序专用产品FP系列的介绍

常见问题

  • 如何应对引进HACCP?

       
    为了帮助导入HACCP和取得FSSC22000的认证,本公司准备了FP系列作为适当设备的提案。
  • 食品制造用和标准品如何区分?

       
    与标准产品的区别一目了然,产品上贴有FP徽标标签,型号末尾有FP1或FP2。此外,带接头的产品推环成蓝色。
  • 交货期限是多少?

       
    多数产品都为标准产品交货期+3天。
  • 日本肯定列表制度”是一项什么样的制度?

       
    日本肯定列表制度,是一种原则上禁止使用“日本许可物质清单(日本肯定列表)”所列物质以外的任何物质的法规机制。 过去,日本实行的是仅限制有问题物质的“否定列表制度”;但基于《日本食品卫生法》的修订,现已要求实施更为严格的管理体系。 自2025年6月起,对于直接接触食品的合成树脂制器具及容器包装,若无法证明其使用了日本肯定列表所载明的合规材料,将不得再进行制造与销售。 此外,与食品接触的设备内部元件也受此法规管制。

咨询 CONTACT

咨询从这里开始