耐粉尘环境元件

适用于粉尘环境食品制造工序的CKD元件系列

为您介绍适用于粉尘环境食品制造工序的CKD元件系列

因上述问题而烦恼的话

  • 问题 01
    在粉尘环境中,希望使用气缸、电动执行器!
  • 问题 02
    在粉尘环境中,希望使用远程I/O模块与电磁阀!
  • 问题 03
    希望即使是在粉尘环境中,希望设置也可简便供应氮气的装置!

产品特点

耐环境气缸FP1-G-HP系列在食品制造工序的粉尘环境下也不会损坏!

耐环境气缸FP1-G-HP系列配备强力刮板和润滑纤维,不但可防止粉尘混入并可保持润滑。粉尘环境下的耐久性为以往的4倍以上,在粉尘环境下也能耐久使用。此外,使用食品级(NSF H1)润滑脂,可在食品制造工序中放心使用。

在粉尘环境下保持长寿命的电动执行器EJSG-G系列!

电动执行器EJSG-G系列符合防护等级IP50。通过配备加压用气口和接插件罩,在粉尘环境下的使用距离比标准品达到以往的2倍以上,在粉尘环境下也实现长寿命。

远程I/O RT系列・电磁阀TVG系列可在粉尘环境下直接安装!

适用于喷射IP65/67(防尘·防喷溅)的远程I/O RT系列和电磁阀TVG系列可在无箱气缸附近安装。无需控制板,提高了布局的自由度。

氮气制取单元NS系列即使在粉尘环境中也能安全使用!

氮气制取单元NS系列可从压缩空气中便捷地分离提纯氮气,满足防爆等应用场景的需求。
通过供应氮气,可预防可燃性粉尘环境下的燃烧和爆炸。
此外,可根据所需流量与浓度选择最合适的系统,并采用模块化连接方式,便于后续灵活调整。

常见问题

  • 与IP65规格有何不同?

       
    IP50为耐粉尘专用规格,IP65为完全防尘结构。在粉尘环境下使用时,IP50的电动执行器比IP65规格更节省成本。

产品介绍页

电动执行器 滑块型 EJSG系列

在食品制造过程中的各种环境和工序中,能放心使用的电动执行器。此外,也可定制执行器以满足各种需求。

了解更多信息

远程I/O RT系列

数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站的防水型远程I/O。最多可以追加使用18个单元。可获取诊断信息(过电流、短路、错误等),有助于装置的IoT化。

了解更多信息

先导式3・5通阀插装式模块集成 TVG系列

是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。

了解更多信息

氮气制取单元NS系列

这是一种无需使用氮气瓶或大型设备、即可便捷制取氮气的单元。
该设备安装位置灵活,可从17档流量、25种机型中选择最佳机型。
在食品制造工序中也可安全放心地使用。

了解更多信息

咨询 CONTACT

咨询从这里开始