为什么选择CKD的检查机呢?
因为是不仅高速/高精度,而且还能最大限度提高工序改善的检查机
这些机械可以最大化产量,将成本降至最低
01.为什么说高速比较好?

-
3档多种切换功能。
焊锡检查备有3种检查分辨率。一次检查即可同时实现多种分辨率切换。根据焊锡的体积分为3种检查分辨率,可根据需要自动选择最佳模式。这使您能够在不降低速度的情况下高效运行生产线,同时保证检测的精度。

-
它拥有出众的多任务处理检查功能
本产品不仅提供焊锡的打印检查,还作为基板上的异物检查及选择项,提供红胶检查。无需对每个检查对象配备检查机,减少了设备投资成本,还充分利用了有限的安装空间。
02.为什么说高清晰呢?
-
专有技术
- 采用扩散LED光
- 要准确地拍摄球体,扩散光比激光等直线光更适合。
-
专有技术
- 测量到基板的接地面
- VP系列可以在接近接地面的低高度地区精确测量焊料。
-
采用关注焊锡粒子的检查技术
由于焊锡呈球状,本检查仪采用了利用扩散光的”环形光源”技术和3D测量的”3D投影仪”。由此,可高精度检测到焊接的细微打印状态。与使用线性光的第三方产品相比,这一优势更为出色。
-
专有技术
- 环形光源
- CKD 的独特功能是,通过从 360 度全方向照射扩散 LED 光,仅拍摄要检查的锡膏。
-
专有技术
- 准确捕捉锡膏轮廓
- 它们不仅可以进行全向光照处理,还可以提供精准的轮廓拍摄。
-
专有技术
- 体积计算(3D投影仪处理)
- 应用条纹光,并通过对板表面和焊料表面之间的阴影差异进行三角测量来计算体积。
03.为什么要使工序改善最大化?

-
反馈功能的自动补正
CKD三维式焊锡印刷检查机VP系列,实现了生产线的高效性和品质提高。这一创新产品通过将预先安排的可接受位置偏移信息共享到打印机,使生产线的打印机可以基于该数据进行自动补偿,从而大幅降低缺陷风险。
与众多打印机制造商的反馈协作,确保它们能够顺利集成到客户的现有生产线中。

-
前馈功能的自动补偿
本产品通过共享允许范围内的位置偏差信息,在涂布的焊锡和零件位置之间自动进行补偿,大幅降低不良品的发生风险。
与许多贴片机厂商协作,确保无缝集成到您的现有生产线中。
VP系列可根据客户的生产环境进行定制,以提供强大的支持来实现最佳生产线。

-
坏板标记关联
本产品可用于在生产线上共享指示坏品的标志(坏板标志),适用于改善不良品的识别与处理的系统。在图示示例中,4块电路板位于1台搬送板上,仅向下一工序安装人员通知一次不良,可减少相应部位的部件安装,从而降低材料损耗。
VP系列提供的功能使得能够与多个制造商产品一起实现高质量总体生产线的数据共享。

-
共享数据和SPC统计处理,有助于改进工序
本功能可通过简单操作实现有助于工序改善的统计处理。所有实时焊盘彩色保存功能可让您查看打印趋势、查看灵活的统计数据、比较打印条件以及进行自动报告。这使您能够快速确定和提高生产效率。
-
- 打印趋势显示
- 可在基板布局上确认体积及位置偏差量的趋势。可轻松把握不易脱落的开口形状和位置易错的区域。
-
- 自由统计显示
- 您可以查看任何时间期和部件区域的统计数据。例如,可以将同一月内生产的电路板的相同BGA的检查结果一起绘制图表。
-
- 印刷条件改进
- 可分组到任意组,比较印刷趋势。适用于各种印刷条件的比较以及清洗钢网前后的印刷比较。
提高客户生产线质量的生产技术合作伙伴
数值因使用的系数而异。- 在改善故障发生的70%因素不仅会提高合格品,还会缩短生产时间并降低运营成本。
CKD焊锡印刷检测机可识别电子板制造中70%的缺陷因素。这意味着与没有安装该机器的生产线相比,合格产品的数量将会增加。
它也是一种具有双重和三重好处的检查机,因为它可以缩短出现缺陷时修复工作所需的时间,并且可以将原本应被丢弃的零件用作好零件。
通过VP系列的关联数据和SPC统计处理信息,还能对生产线的工序进行改进。