引进示例
User Case
数万个焊盘检查成功
通过引入 VP 获得最终用户信任
- 行业和行业现状
- 电子机器合同制造服务 (EMS)
- 安装产品
- VP9000
- 相关标签
- 三维式焊锡印刷检查机/支持超微细分辨率/大量焊盘高速处理
联系人信息/CKD自动机械装置

- 请看一看CKD已有的规格如何通过多年经验准确解决客户难题。借此,他们成功实现了安装后的产品质量稳定,目前我们的约30台检查机已被上述欧洲客户使用。
所属公司/自动机械事业本部营业统括部产机营业部第2G柴崎元太
客户棘手问题
突破现有检查机的限制:数万个焊盘基板的检查创新
检查带有数万个焊盘的印刷电路板时,现有制造商的印刷检查设备出现处理能力不足,导致检查时间明显变长。
VP9000的导入效果
随着 VP9000 的推出,我们现在能够毫无问题地检查数以万计的焊盘,这是其他制造商的检查机无法实现的。因此,我们能够接受最终用户的订单,为我们的客户扩大了商机。此外,凭借完整的图像存储功能,我们能够向最终用户提供检查结果,从而提高可靠性和安心感。 利用VP9000的高处理能力和增值功能,我们能够更加高效地完成我们的检测工序,并不断提高其品质。
1.高处理能力,可进行所有焊盘检查
随着 VP9000 的推出,我们现在能够毫无问题地全面检查具有数万个焊盘的电路板。这使得能够精确地检查板上的每个焊盘,大大提高了发现缺陷产品的概率。此外,高速处理能力缩短了检测时间并提高了生产效率。
2.增加订购机会
- 强大的检查能力使客户有能力可靠地接受来自最终用户的工作。VP9000提高了可靠性,最终客户也获得了好评。这增加了来自最终用户的持续订单量,并带来了新的商机。
3.保存所有图像,让您高枕无忧
完整的图像存储功能确保检测数据的可追溯性,并在出现问题时能够快速响应。它还提高了最终用户的透明度并加强了信任关系。
案例分析中的功能
多分辨率切换功能与以往机型(其他公司产品)的仅微细分辨率的检查相比,检查速度有很大差异。
支持超微细分辨率为了应对通常的SMT不安装的极小部件,除了标准产品外,还可制作“10μm机/8μm机/5μm机”。
印刷条件改善可分组到任意组,比较印刷趋势。适用于各种印刷条件的比较以及清洗钢网前后的印刷比较。