- 
- リチウムイオン電池巻回機
 リチウムイオン電池巻回機
 PEWシリーズリチウムイオン電池巻回機で車載電池の生産性を向上させ、次世代自動車の進化を支えています。世界的に二次電池の需要が増加する中、電池仕様の変化に対応しながらカーボンニュートラルの実現に貢献してまいります。 
 
1.高速|生産性向上
新型巻芯による大幅なタクトタイム短縮を実現。最新の箔速度コントロール技術による高速かつ安定した速度制御が可能。
2.高精度|巻取り制度の向上、安定したテンション
高速・高精度な蛇行補正技術により、素子の蛇行不良率を大幅にダウン。高精度なテンションコントロールにより、低テンションでも安定した巻取りが可能。
3.高品質|徹底したコンタミ対策による品質の向上
製品不良リスクとなる、銅系・亜鉛材料の利用を制限。機械内集塵機能の向上により、異物混入リスクを徹底排除。
4.低ランニングコスト|材料コストの削減
巻き始めのセパレータ材料を必要最低限にすることが可能。製品コスト低減に寄与。
| 安定稼働タクト | 8sec/cell(電極長さ4,000mm相当) | 
|---|---|
| 巻取り精度 | ±0.5mm | 
| テンション範囲 | 1.96〜14.7N(200〜1,500gf) | 
| 使用電源 | AC200V 3相 50/60Hz | 
| 使用空気圧力 | 0.44MPa以上 | 
| 標準装備 | 巻前蛇行補正(極板・セパレータ)テンションコントローラ 巻前蛇行検査(極板) 機械内集塵 セパレータ静電除去(原反部・パスライン部) 極板、セパレータ自動交換ユニット | 
| 主要オプション | テンションFB機能 巻前蛇行検査(セパレータ) 電磁ロック 高密閉カバー(マグネットパッキン) マグネット リフター リフターガイド | 
対応素子サイズ
安全な電池づくりのために
二次電池製造工程に不適切な材質・表面処理の使用を制限。二次電池の製品不良を削減します。