VP6000 / 5200L-V-Cはんだ印刷検査機
生産ラインの高速化にお応えするため |
close
生産ラインの高速化にお応えするため |
|
|
QFPはんだ形状(マイクロスコープ) | QFPはんだ形状(VP6000-V形状表示) |
|
|
・ コプラナリティ検査 ・ 反り分布表示 部品ごとに検査可能 状態を色分布で表示 |
|
・ 異物検査(オプション) ・ ボンド検査(オプション) はんだとの併用検査可能 はんだとの併用検査可能 |
|
|
|
VP6000L-V-C | VP5200L-V-C | |
検査方式 | 位相シフト法 | |
---|---|---|
光源照射方向 | ツインプロジェクタ | シングルプロジェクタ |
基板サイズ | (L)50mm×50mm~510mm×460mm | |
基板厚み | 0.3~5.0mm | |
分解能 | 25μm(12.5μm)、20μm(10μm)、15μm(7.5μm) ( ) 内は高分解計測時 |
|
精度 体積 (3σ)*1 |
2%以内 | 3%以内 |
速度(mm2/sec) |
標準 / (高分解能 ) 25μm 8,900 / (12.5μm 5,600 ) 20μm 5,700 / (10.0μm 3,500 ) 15μm 3,200 / ( 7.5μm 1,900 ) |
標準 / (高分解能 ) 25μm 9,400 / (12.5μm 6,000 ) 20μm 6,000 / (10.0μm 3,700 ) 15μm 3,300 / ( 7.5μm 2,000 ) |
基板反り | ±5mm | |
検査項目 | 印刷されたクリームはんだの平均高さ、体積、 突起、かすれ、面積、無はんだ、位置ずれ、ブリッジ |
|
外形 | (L)904×1,080×1,450mm | |
基板流れ方向 | 左~右(仕様決定時選択) | |
基板位置決め基準 | 手前~奥(仕様決定時選択) | |
使用流体 | 不要 | |
電源、容量 | 単相 AC200~230V 50/60Hz 最大 1KVA | |
重さ | (L) 560kg | |
環境対応 | RoHS | |
オプション | 取入/取出コンベア、データステーション、電源電圧変更、 バーコード読込機能、マウントデータコンバータソフト、 ボンド検査、異物検査、アドバイス機能、SmartRIn(遠隔管理) |
*弊社サンプル基板を使用