产品列表
产品列表
- 1129件中
- 1091~1100件
滑块・活塞杆型
电动执行器
- 型号
- ELCR
2020年12月29日销售中止
通用型
直驱马达高精密型(ABSODEX)
- 型号
- AX7000X
2022年09月30日销售中止
手动式2・3・4通阀
手动切换阀
- 型号
- HMV・HSV
2025年08月29日销售中止
先导式3・4・5通电磁阀
先导式5通电磁阀
- 型号
- 4GA4・4GB4
2025年03月31日销售中止
【停产产品】
代替产品:4GA4R・4GB4R系列
具备环保性、安全性、可靠性、易用性的高性能5通阀的大流量型产品。
【适用缸径:Φ100~140】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备

先导式3・4・5通电磁阀
插入式模块集成阀
- 型号
- W4GA/B/Z2・MW4GA/B/Z2
2027年02月26日销售中止
【停产产品】代替产品:TVG系列
是具有优异的耐环境性、环保性,安装及维护更简便,当下所需性能进一步升级的插入式5通阀。
【适用缸径:Φ20~Φ80】
- 行业
- 气源供给装置
- 耐环境
- 搬运

先导式3・4・5通电磁阀
PLC对应型省配线模块集成阀SELEX阀
- 型号
- MN3S0・MN4S0
2024年05月31日销售中止
- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
先导式3・4・5通电磁阀
先导式5通电磁阀
- 型号
- 4SA・4SB・M4SA・M4SB
2027年02月26日销售中止
【停产产品】
代替产品:4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R系列
是体积小巧、最适合最大Φ25的气缸驱动的超小型5通阀4SA0・4SB0系列。
【适用缸径:Φ6~Φ25】
- 行业

先导式3・4・5通电磁阀
MICROSOL
- 型号
- P・M・B
2027年12月24日销售中止
【停产产品】
代替产品:3QR・3QB・3QE・3QZ系列、PV15・MPV15系列
适用于使用压力1.0MPa至低真空的广泛用途。是具有丰富选择项的15mm宽小型电磁阀。
【适用缸径:Φ6~Φ16】
- 行业

先导式3・4・5通电磁阀
省配线阀
- 型号
- 4TB・M4TB・MN4TB
2021年06月30日销售中止
【停产产品】
代替产品:4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR系列、4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER系列、W4GB/Z4・MW4GB/Z4系列、4F・M4F系列
线圈集中在一侧的单侧线圈模块集成4、…
- 行业

先导式3・4・5通电磁阀
SELEX阀
- 型号
- 4L2-4・LMF0
2018年06月29日销售中止
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品