产品列表
产品列表
- 21件中
- 11~20件
- 医疗、分析
- 生化分析设备
随着各种研究的开展,医疗的进步不断加速,除了在医院接受治疗外,家庭中的治疗方法也在不断增加。分别按“生化分析设备”、“氧气浓缩器”、“灭菌装置”、“内窥镜相关装置”、“透析监视装置”、“牙科医疗设备”、“呼吸器・麻醉器”、“理化分析设备”提出在医疗领域和生化、理化分析领域支持高纯度、高精度的元件提案。备有众多不对试剂产生影响的无金属产品和支持医疗装置小型化的产品。
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MAB・MAG
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MEB2・MEG2
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MYB・MYG
生命科学元件
医疗仪器用无金属小型杆式2・3通电磁阀
- 型号
- HMTB・HMTG
生命科学元件
医疗仪器用超小型直动式2・3通电磁阀
- 型号
- UMB・UMG
生命科学元件
高耐腐蚀用直动式2通电磁阀
- 型号
- HB
生命科学元件
电磁式管夹阀(精密管夹阀)
- 型号
- HYN
部分衍生系列销售中止
防爆型3・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、国际】
- 型号
- 4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4
二次电池制造工序用P4※系列
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※2020年…
- 行业
- 半自动设备
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 分装
- 生化分析设备

防爆型3・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:日本】【限定日本销售】
- 型号
- 4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4
二次电池制造工序用P4※系列
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:DEK19.0049(JPEx)
第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度4mm。…
- 行业
- 半自动设备
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 分装
- 生化分析设备

滑块・活塞杆型
电动执行器
- 型号
- ERL2
2022年01月31日销售中止
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 生化分析设备
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品