产品列表
产品列表
- 76件中
- 51~60件
- 汽车电子
- 移载
分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。
夹爪夹持型
电动执行器 夹持2爪型
- 型号
- FLSH
与空气爪有安装兼容性的电动夹持器。
由于可以多点定位,因此可以对应多品种工件,并根据工件可以变更速度和按压力的设定。
最适合无冲击的移载。
【对应控制器】
FLSH:ECR
FLSH-G:ECG-B・ECMG<…
- 行业
- 组装
- 移载

滑台・旋转型
电动执行器 滑台型
- 型号
- FLCR
【NEW】行程种类追加
台式电动执行器,最适用于短行程工件的搬送或定位。马达内置于执行器中,可任意调整加减速度,因此无需缓冲吸收器,节省了空间。
此外,与气动型LCR系列尺寸兼容,可实现气动感的紧凑设计。
【对应控制器】<…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

滑台・旋转型
电动执行器 旋转型
- 型号
- FGRC
是旋转型电动执行器。
可以进行多种操作,如工作台的多点定位和把持工件的反向操作等。
【对应控制器】
FGRC:ECR
FGRC-G:ECG-B・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

真空关联元件
活动精密缓冲器
- 型号
- AFB-RB
带测长功能卡爪
带测长功能线性导轨卡爪
- 型号
- LSHM-HP2
线性导轨卡爪内置了LVDT传感器,是带有测长功能的平行卡爪。
不仅能判定工件的微小尺寸,根据夹持爪和夹具变形等的输出变化也可预知装置的维护时期。
- 行业
- 组装
- 移载
- 安装

平行卡爪
线性导轨卡爪
- 型号
- LSH-HP1
进化的线性滑台卡爪,具有高刚性,长寿命和高精度。高刚性比以前提高30%,耐用性比以前提高了4倍。这种平行卡爪通过定位孔提高安装性,利用导轨板方式简单的更换开关等,有助于减少现场更换的工时并提高生产力。 …
- 行业
- 移载

固定式
机械助力臂
- 型号
- PAW
【NEW】添加机械锁定机构变量
浮动和沉陷发生在重量发生重大变化时,如交货和接收。这种机械锁在不安全或使用困难时有助于提高安全性和工作性。锁定机构位于气缸内,因此您可以以紧凑和智能的方式使用它。
PAW系列是符合欧洲安全规格C…
- 行业
- 夹紧
- 定位
- 搬运
- 半自动设备
- 安全
- 组装
- 移载
- 检查
- 气源供给装置
- 特殊用途、搬送

止回阀, 梭阀, 快速排气阀
带快插接头快速排气阀
- 型号
- QEL
具备了小型,省空间的直管型和堵头型。
直管型内置Φ4, Φ6快插接头,备有大气开放型与带排气口接头型。
堵头型直接连接到执行器上,有效防止绝热膨胀引起的结露。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

平行卡爪
线性导轨卡爪
- 型号
- LSH
采用线性滑台,导轨和卡爪座的一体结构实现了高刚性。
此外,安装方向有轴(上)、横向、纵向3种可选,设计更为自由。
【动作行程】4, 6, 10, 14mm
- 行业
- 移载

平行卡爪
线性导轨卡爪
- 型号
- LHA・LHAG
追求装置高速化与高耐久性并存的卡爪。
【动作行程】
LHA:4, 5, 9, 11, 15, 20mm
LHAG:5, 9, 11, 15, 20mm
- 行业
- 移载

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 移载
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品