产品列表
产品列表
- 55件中
- 31~40件
- 医疗、分析
随着各种研究的开展,医疗的进步不断加速,除了在医院接受治疗外,家庭中的治疗方法也在不断增加。分别按“生化分析设备”、“氧气浓缩器”、“灭菌装置”、“内窥镜相关装置”、“透析监视装置”、“牙科医疗设备”、“呼吸器・麻醉器”、“理化分析设备”提出在医疗领域和生化、理化分析领域支持高纯度、高精度的元件提案。备有众多不对试剂产生影响的无金属产品和支持医疗装置小型化的产品。
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MEB2・MEG2
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MYB・MYG
生命科学元件
医疗仪器用无金属小型杆式2・3通电磁阀
- 型号
- HMTB・HMTG
生命科学元件
医疗仪器用超小型直动式2・3通电磁阀
- 型号
- UMB・UMG
生命科学元件
高耐腐蚀用直动式2通电磁阀
- 型号
- HB
生命科学元件
电磁式管夹阀(精密管夹阀)
- 型号
- HYN
部分衍生系列销售中止
流量传感器・控制器
小型流量控制器 RAPIFLOW®
- 型号
- FCM
流量传感器・控制器
卡曼涡街式水用流量传感器FLUEREX
- 型号
- WFK3000
流量传感器・控制器
气体用小型流量传感器 RAPIFLOW®
- 型号
- FSM2
部分衍生系列销售中止
【停产产品】
代替产品:FSM3系列
※分离显示器FSM2-D系列还销售中。
双画面双色显示气体用小型流量传感器。
备有显示一体型、显示分离型2种产品类型。
- 行业
- 保护气体
- 检查
- 理化分析设备

流量传感器・控制器
卡曼涡街式流量传感器
- 型号
- WFK2
荣获2018年度优秀设计奖。
是涵盖0.4~250L/min的卡曼涡街式流量传感器。可进行各种输出的切换设定,支持IO-Link通信。标配液温侧功能,最高可应对95℃的流体温度,最适合各种冷却水的监视。
- 行业
- 理化分析设备

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品