产品列表
产品列表
- 55件中
- 41~50件
- 医疗、分析
随着各种研究的开展,医疗的进步不断加速,除了在医院接受治疗外,家庭中的治疗方法也在不断增加。分别按“生化分析设备”、“氧气浓缩器”、“灭菌装置”、“内窥镜相关装置”、“透析监视装置”、“牙科医疗设备”、“呼吸器・麻醉器”、“理化分析设备”提出在医疗领域和生化、理化分析领域支持高纯度、高精度的元件提案。备有众多不对试剂产生影响的无金属产品和支持医疗装置小型化的产品。
过滤器
空气过滤器
- 型号
- F※000
过滤器
管路直接型洁净过滤器
- 型号
- FCS
过滤器
管路直接型过滤器
- 型号
- FSL
孵化产品【特殊规格产品】
比例电磁阀【特殊规格产品】
- 型号
- A2-6500
与操作电流值成正比,通过无阶段控制气体流量,可以进行“多阶段流体控制”和“适量控制”。
在人工呼吸器等的空气和氧气的比例控制中起到作用。
- 行业
- 氧气浓缩器
- 牙科医疗设备
- 呼吸器/麻醉器

孵化产品【特殊规格产品】
ABSODEX 防水・防尘型 【特殊规格产品】
- 型号
- AX8R
最适合在水滴及粉尘较多的环境下进行旋转定位的执行器。
保护等级实现了相当于IP65。
对应新型控制器,启动时间减少了60%。
- 行业
- 组装
- 检查
- 安装
- 牙科医疗设备
- 半导体制造工序(后工序)

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
防爆型3・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、国际】
- 型号
- 4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4
二次电池制造工序用P4※系列
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※2020年…
- 行业
- 半自动设备
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 分装
- 生化分析设备

防爆型3・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:日本】【限定日本销售】
- 型号
- 4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4
二次电池制造工序用P4※系列
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:DEK19.0049(JPEx)
第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度4mm。…
- 行业
- 半自动设备
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 分装
- 生化分析设备

专用流体用电磁阀
压缩空气用直动式2・3通电磁阀(专用阀)
- 型号
- FAB・GFAB・FAG・GFAG
2023年12月28日销售中止
专用流体用电磁阀
水用直动式2・3通电磁阀(专用阀)
- 型号
- FWB・FWG・GFWB・GFWG
2023年12月28日销售中止
【停产产品】
代替产品:FFB・FFG系列
水用直动式电磁阀。采用高耐腐蚀材料,耐久性强、轻量、紧凑、低功耗,有助于提高装置、系统的环保性能。
- 行业
- 灭菌装置
- 内窥镜相关装置
- 牙科医疗设备
- 理化分析设备

滑块・活塞杆型
电动执行器
- 型号
- KBZ
2023年09月29日销售中止
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品