产品列表
产品列表
- 73件中
- 51~60件
- 车体组装
在汽车车体组装工序中,分别按“夹紧”、“定位”、“搬送”、“耐环境”、“冷却水”、“保护气体”、“压入•冲压”、“半自动设备”和“安全”提出可进一步提高生产效率的元件提案。除了对应焊渣、强磁场的产品外,还备有高精度的产品。此外,还备有众多用于确保作业人员安全的机构,和省空间的小巧轻便的产品。
平行卡爪
机械卡爪
- 型号
- BHA-FC
使用弹簧力夹持外径的机械卡爪。
最适用于无法使用空气配管的旋转滑台及飞梭移载器用卡爪。
不使用密封件,因此也最适用于耐热用卡爪。
适用于打开侧使用外力驱动、凸轮驱动等高速节拍。
【动作行程】5, 9, 11, 1…
- 行业
- 搬运

卡盘
机械卡盘
- 型号
- CKL2-FC
使用弹簧力夹持外径的机械卡盘。
最适用于无法使用空气配管的旋转滑台及飞梭移载器用卡爪。
不使用密封件,因此也最适用于耐热用卡爪。
适用于打开侧使用外力驱动、凸轮驱动等高速节拍。
【动作行程】5, 6, 8, 10…
- 行业
- 搬运

工具快换装置
自动卡爪更换器
- 型号
- CHC
氮气
氮气制作单元
- 型号
- NS・NSU
可从压缩空气中轻松分离提取防氧化、防爆所用的高纯度氮气。可以选择提高设置自由度的“水平设置”。另外,氮浓度也在90%~99.9%的广泛范围内使用。从17流量、25个系列中选择最适合的机型,通过内部氧浓度计、流量计可以随时监控氮气供给状态。
- 行业
- 保护气体
- 安装
- 包装
- 填充

流量传感器・控制器
小型流量控制器 RAPIFLOW®
- 型号
- FCM
流量传感器・控制器
静电容式电磁流量传感器
- 型号
- WFC
流量传感器・控制器
气体用小型流量传感器 RAPIFLOW®
- 型号
- FSM2
部分衍生系列销售中止
【停产产品】
代替产品:FSM3系列
※分离显示器FSM2-D系列还销售中。
双画面双色显示气体用小型流量传感器。
备有显示一体型、显示分离型2种产品类型。
- 行业
- 保护气体
- 检查
- 理化分析设备

真空关联元件
防坠落阀
- 型号
- VSECV
真空关联元件
小型真空减压阀
- 型号
- VSRVV
部分衍生系列销售中止
特殊气缸
机械倍力气缸
- 型号
- MCP
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品