产品列表
产品列表
- 73件中
- 61~70件
- 车体组装
在汽车车体组装工序中,分别按“夹紧”、“定位”、“搬送”、“耐环境”、“冷却水”、“保护气体”、“压入•冲压”、“半自动设备”和“安全”提出可进一步提高生产效率的元件提案。除了对应焊渣、强磁场的产品外,还备有高精度的产品。此外,还备有众多用于确保作业人员安全的机构,和省空间的小巧轻便的产品。
孵化产品【特殊规格产品】
电动执行器无马达规格滑块型【特殊规格产品】
- 型号
- EFS
NEW
先导式3・4・5通电磁阀
高耐久性元件HP系列 先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG-HP1
高耐久性元件HP系列
带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 超级双活塞杆气缸
- 型号
- STR2-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
采用双活塞杆结构,可获得防回转精度和2倍推力的气缸。
包括Φ6~Φ32的六个种类,选择项、产品种类也广泛充实。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和…
- 行业
- 耐环境

先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG-P4
二次电池制造工序用P4※系列
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16mm的2种类型可供选择。
追加带进气截止阀隔板、带φ10…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
滑块・活塞杆型
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-G-P4
二次电池制造工序用P4※系列
内置外轨式导轨,减少了并设导向的必要性。 实现了紧凑高刚性的模型,有助于节省装置空间。另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设…
- 行业
- 搬运
- 组装

滑块・活塞杆型
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型
- 型号
- EBS-G-P4
二次电池制造工序用P4※系列
使用外轨式导轨,实现了小巧且高刚性的模型。降低执行器的尺寸有助于节省装置的空间。 另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设置,…
- 行业
- 搬运
- 组装
- 检查

防爆型3・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、国际】
- 型号
- 4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4
二次电池制造工序用P4※系列
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※2020年…
- 行业
- 半自动设备
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 分装
- 生化分析设备

防爆型3・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:日本】【限定日本销售】
- 型号
- 4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4
二次电池制造工序用P4※系列
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:DEK19.0049(JPEx)
第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度4mm。…
- 行业
- 半自动设备
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 分装
- 生化分析设备

夹紧气缸
旋转夹紧气缸
- 型号
- RCS
2021年02月28日销售中止
手动式2・3・4通阀
手动切换阀
- 型号
- HMV・HSV
2025年08月29日销售中止
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品