产品列表

产品列表

73件中
11~20件
车体组装

电子样本

在汽车车体组装工序中,分别按“夹紧”、“定位”、“搬送”、“耐环境”、“冷却水”、“保护气体”、“压入•冲压”、“半自动设备”和“安全”提出可进一步提高生产效率的元件提案。除了对应焊渣、强磁场的产品外,还备有高精度的产品。此外,还备有众多用于确保作业人员安全的机构,和省空间的小巧轻便的产品。

软件

图像处理视觉编程工具

型号
Facilea(AES)

「所有人都可通过视觉编程方式组合块」以简单概念的概念,不再使用专业语言(C语言、JAVA)来编写程序。

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

控制器

控制器

型号
ECG

在现有的控制器ECR系列中,以得到好评的功能为基础,进一步实现了小型化。操作感保持不变,安装空间为以往的38%,节省了空间。扩充了网络,还对应了需求多的EtherNet/IP。扩充了利用1个控制器对应多个机种、规格,并以新感觉功能操作的执行…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 安全

卡盘

带橡胶盖强力卡盘

型号
CKLG2

三方爪卡盘的基本模型中增加了带橡胶盖。保持薄型、轻量紧凑、高夹持力的特征,并防止切屑和水滴的侵入,提高了耐环境性。

【缸径】Φ20~Φ100
【动作行程】5~23mm
【夹持力】28~780

行业
  • 耐环境
  • 冷却水
  • 移载
  • 检查
  • 夹具关联
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

防爆型3・5通电磁阀

本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、台湾、国际】

型号
4GD※※0EX・4GE※※0EX

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※202…

行业
  • 半自动设备
  • 安全
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 生化分析设备

防爆型3・5通电磁阀

本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:欧洲】

型号
4GD※※0EA・4GE※※0EA

防爆性能:Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:IBExU 19ATEX1035(ATEX)
    IECEx IBE 19.0008(IECEx)

ZONE1(一类场所)、ZONE2(二类场所)可使…

行业
  • 安全
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 理化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

防爆型3・5通电磁阀

本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:日本】【限定日本销售】

型号
4GD※※0EJ・4GE※※0EJ

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:DEK19.0049(JPEx)

第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度4mm。…

行业
  • 半自动设备
  • 安全
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

夹紧气缸

旋转夹紧气缸(单导槽型)

型号
RCS2

根据旋转运动和直线运动的组合,可实现省空间化的单导槽型旋转夹紧气缸。与以往的高刚性评价高的双导槽型(RCC2)系列相比,全长大幅度缩短。根据夹紧臂的形状和气缸的工作速度,可以使用单导槽型和双导槽型。

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 组装
  • 夹具关联
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

冷却液用元件

单向阀(喷嘴型)

型号
CCN

通过在喷嘴前端安装单向阀,防止滴液,从而提高了下一道工序的可操作性,有助于缩短生产间隔时间。 OUT侧连接部增了喷嘴型,内螺纹和外螺纹。
增加了符合日本食品卫生法的蒸汽灭菌规格选项。

FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品…

行业
  • 冷却水

残压排出阀

带阀芯位置检测功能 残压排出阀

型号
SNS

取得了安全规格ISO13849-1认证的行业最小级的残压排出阀。

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 搬运
  • 压入・冲压
  • 安全
  • 组装
  • 气源供给装置

固定式

机械助力臂

型号
PAW

【NEW】添加机械锁定机构变量 
浮动和沉陷发生在重量发生重大变化时,如交货和接收。这种机械锁在不安全或使用困难时有助于提高安全性和工作性。锁定机构位于气缸内,因此您可以以紧凑和智能的方式使用它。
PAW系列是符合欧洲安全规格C…

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 搬运
  • 半自动设备
  • 安全
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 气源供给装置
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员