产品列表
产品列表
- 14件中
- 1~10件
球阀
蒸气用气控式球阀2通阀(紧凑型旋转阀)
- 型号
- CSB・CSBF
球阀
气控式球阀2・3通阀(紧凑型旋转阀)
- 型号
- CHB・CHG
球阀
比例控制电动式球阀2・3通阀
- 型号
- MXBC2・MXGC2
球阀
蒸气用电动式球阀2通阀
- 型号
- MSB
球阀
微型电动式球阀2・3通阀
- 型号
- MHB4・MHG4
球阀
电动式球阀2・3通阀
- 型号
- MXB1・MXG1
部分衍生系列销售中止
球阀
食品制造工序用FP※系列 气控式球阀2・3通阀(紧凑型旋转阀)
- 型号
- CHB-FP2・CHG-FP2
食品制造工序用FP※系列
气控式球阀。利用气动实现强力开闭,耐异物性强,低压损,可进行大流量控制。还备有电磁阀搭
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。
- 行业

球阀
食品制造工序用FP※系列 电动式球阀2・3通阀
- 型号
- MXB1-FP2・MXG1-FP2
食品制造工序用FP※系列
低压损,水锤现象较少的电动式球阀。配管口径、选择项种类多,可控制从一般流体到纯水的各种流体。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。
- 行业

球阀
二次电池制造工序用P4※系列 气控式球阀2・3通阀(紧凑型旋转阀)
- 型号
- CHB-P4・CHG-P4
二次电池制造工序用P4※系列
气控式球阀。利用气动实现强力开闭,耐异物性强,低压损,可进行大流量控制。还备有电磁阀搭载型。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

球阀
室外用WP系列蒸气用气控式球阀2通阀(紧凑型旋转阀)
- 型号
- CSB-W
室外用WP系列
【NEW】强化室外规格蓝限位式滚珠阀的规格。
蒸气用气控式2通阀。利用气动实现强力开闭,耐异物性强,低压损,可进行大流量控制,最高支持164℃的流体温度。
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 球阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品