产品详情

空气干燥机

干燥剂式空气干燥机(超级无热再生式空气干燥机)

型号
SHD

无热再生式空气干燥机在干燥剂的再生过程中不使用热量,采用减压自我再生方式。通过露点监视,降低不必要的再生,大幅降低切换时的噪音。

行业
  • 产品特点
  • 衍生系列

【通过露点监视,降低不必要的再生】
通过直接监测出口空气露点,可根据露点变化对吸附⇔再生的切换时间进行可变控制。
控制再生,实现最佳节能运行。

【大幅降低切换时的噪音】
通过2级排气方式(PAT・P),与以往的产品相比,大幅减少了约35dB(A)。

【通过数值对压力露点进行直接管理】
标配露点传感器。
始终以数字形式显示压力露点,可放心、切实地确认性能。

【采用不锈钢供给塔】
在干燥剂筒内采用了无需担心腐蚀的不锈钢容器,可提高供给空气质量和可靠性。

【维护简便】
只需将干燥剂筒旋转45゚即可轻松地将其拆下。
可通过弹簧锁机构对筒进行锁定,从而确保安全。

型号 名称 流量分类 备注
SHD干燥剂式2.5m3/min~24m3/min (ANR)

回到产品一览