产品详情

增压器

空气增压器

型号
ABP

无需用电,通过与储气罐组合,仅利用气压即可增压到相当于一次侧压力2倍(最高0.99MPa)的程度。
通过对工厂内所需的位置进行高压化,可实现主管的节能•降低成本。

行业
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【相当于2倍增压】
无需用电的空气增压器。
可在相当于一次侧压力2倍(最高0.99MPa)的范围内进行增压调整。
设计紧凑、安装自由。

【用途示例】
焊接用气缸的推力提高。
气缸的紧凑化。
对应驱动元件(气缸、气动马达etc)的输出不足。
储气罐的高压快速填充。
防爆环境的增压。
可应对工厂管路的压力变化(管路压力过低等)。

型号 名称 OUT气口位置配管口径(Rc) 备注
ABP-12空气增压器与IN气口处在同一面1/2
ABP-12D空气增压器下面(直接连接储气罐)1/2
ABP-12L空气增压器IN气口的里面1/2

回到产品一览