产品列表
产品列表
- 41件中
- 41~41件
平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 自定心卡爪
- 型号
- BHE-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
可靠的高精度,可有效用于精密作业。
【动作行程】7, 10, 14, 16, 22mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 平行卡爪
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品
Japan
产品列表
平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列
可靠的高精度,可有效用于精密作业。
【动作行程】7, 10, 14, 16, 22mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和…