产品列表
产品列表
- 26件中
- 21~26件
平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 带橡胶盖薄型平行卡爪
- 型号
- HLB-P4※・HLBG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
薄型紧凑的平行卡爪。
实现高精度的平滑动作,带橡胶盖时,可实现耐环境性。
【动作行程】
HLB:13・18・23mm
HLBG:13・18・23mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 十字滚柱平行卡爪
- 型号
- HKP-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用轴承机构,可平滑动作。
轴承采用十字滚柱导向,实现了高精度动作。
【动作行程】24, 30, 36, 40, 60mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 线性导轨卡爪
- 型号
- LHA-P4※・LHAG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
追求装置高速化与高耐久性并存的卡爪。
【动作行程】
LHA:4, 5, 9, 11, 15, 20mm
LHAG:5, 9, 11, 15, 20mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 小型十字滚柱平行卡爪
- 型号
- BHA-P4※・BHG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用十字滚柱导向,可实现高精度、平滑动作的平行卡爪。
【动作行程】5, 9, 11, 15mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 平行卡爪
- 型号
- HAP-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
无需进行两用调整的特殊凸轮型,紧凑式平型卡爪。
【动作行程】8, 16, 26, 41mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 自定心卡爪
- 型号
- BHE-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
可靠的高精度,可有效用于精密作业。
【动作行程】7, 10, 14, 16, 22mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 平行卡爪
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品