产品列表

产品列表

26件中
11~20件

平行卡爪

长行程平行卡爪

型号
HGP

注重行程,轻量紧凑的实用型卡爪。
实现了超长行程和轻量紧凑。
【动作行程】56mm

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

平行卡爪

自定心卡爪

型号
BHE

可靠的高精度,可有效用于精密作业。
【动作行程】7, 10, 14, 16, 22mm

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

平行卡爪

机械卡爪

型号
BHA-FC

使用弹簧力夹持外径的机械卡爪。
最适用于无法使用空气配管的旋转滑台及飞梭移载器用卡爪。
不使用密封件,因此也最适用于耐热用卡爪。
适用于打开侧使用外力驱动、凸轮驱动等高速节拍。
【动作行程】5, 9, 11, 1…

行业
  • 搬运
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

支点卡爪

小爪

型号
Small jaw

备有适用于各机型的可根据客户工件进行加工的小爪(未热处理爪)。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

带测长功能卡爪

带线性基准传感器卡爪

型号
BHA-LN・BHG-LN・BHE-LN

在小型卡爪元件上配备线性基准传感器,可同时进行工件加工(执行部功能)及判断、判别作业(合格性判别和简易测长)。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

平行卡爪

高耐久性元件HP系列 线性导轨卡爪

型号
LSH-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
进化的线性滑台卡爪,具有高刚性,长寿命和高精度。高刚性比以前提高30%,耐用性比以前提高了4倍。这种平行卡爪通过定位孔提高安装性,利用导轨板方式简单的更换开关等,有助于减少现场更换的…

行业

平行卡爪

食品制造工序用FP※系列 小型十字滚柱平行卡爪

型号
BHA-FP1・BHG-FP1

食品制造工序用FP※系列

采用十字滚柱导向,可实现高精度、平滑动作的平行卡爪。
【动作行程】5, 9, 11, 15mm
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

平行卡爪

食品制造工序用FP※系列 滑动变距卡爪(迷你平行卡爪)

型号
FH100-FP1

食品制造工序用FP※系列

轻量小型的紧凑尺寸。
【动作行程】8, 11, 14, 18, 20mm
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

平行卡爪

二次电池制造工序用P4※系列(高耐久性元件)线性导轨卡爪

型号
LSH-P4-HP1

二次电池制造工序用P4※系列

采用线性滑台,导轨和卡爪座的一体结构实现了高刚性。
此外,安装方向有轴(上)、横向、纵向3种可选,设计更为自由。
【动作行程】4, 6, 10, 14mm

行业

平行卡爪

二次电池制造工序用P4※系列 卧式平行卡爪

型号
HCP-P4※

二次电池制造工序用P4※系列

薄型轻量紧凑的实用型卡爪。
【动作行程】20, 30, 40mm

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员