产品列表
产品列表
- 41件中
- 31~40件
平行卡爪
食品制造工序用FP※系列 小型蟹形平行卡爪
- 型号
- HMF-FP1
食品制造工序用FP※系列
总高度较低且通用范围广泛的蟹形平行卡爪。
【动作行程】
标准:30, 40, 50, 70, 100mm
长行程:60, 80, 100, 120, 160, 200mm
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 平行卡爪
- 型号
- HAP-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
无需进行两用调整的特殊凸轮型,紧凑式平型卡爪。
【动作行程】8, 16, 26, 41mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 小型十字滚柱平行卡爪
- 型号
- BHA-P4※・BHG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用十字滚柱导向,可实现高精度、平滑动作的平行卡爪。
【动作行程】5, 9, 11, 15mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 线性导轨卡爪
- 型号
- LHA-P4※・LHAG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
追求装置高速化与高耐久性并存的卡爪。
【动作行程】
LHA:4, 5, 9, 11, 15, 20mm
LHAG:5, 9, 11, 15, 20mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 十字滚柱平行卡爪
- 型号
- HKP-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用轴承机构,可平滑动作。
轴承采用十字滚柱导向,实现了高精度动作。
【动作行程】24, 30, 36, 40, 60mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 带橡胶盖薄型平行卡爪
- 型号
- HLB-P4※・HLBG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
薄型紧凑的平行卡爪。
实现高精度的平滑动作,带橡胶盖时,可实现耐环境性。
【动作行程】
HLB:13・18・23mm
HLBG:13・18・23mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 超薄型平行卡爪
- 型号
- HLD-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
最薄、高刚性。实现强大的夹持力。
【动作行程】12, 16, 20, 30mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 卧式平行卡爪
- 型号
- HCP-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
薄型轻量紧凑的实用型卡爪。
【动作行程】20, 30, 40mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 小型蟹形平行卡爪
- 型号
- HMF-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
总高度较低且通用范围广泛的蟹形平行卡爪。
【动作行程】
标准:30, 40, 50, 70, 100mm
长行程:60, 80, 100, 120, 160, 200mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 薄型长行程平行卡爪
- 型号
- HLC-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
实现了线性导轨的薄型长行程,通过采用线性导轨,提高了耐久性。
备有不同规格的多个产品种类。
【动作行程】
标准:20, 30, 40, 50, 60, 70mm
长行程1:60, 80, 100, 120, 140m…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 平行卡爪
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品