产品列表
产品列表
- 1129件中
- 1~10件
通用型
直驱马达(ABSODEX)小型
- 型号
- AX6R
NEW
具备业内高水准的直驱马达。虽然执行器直径仅为80mm,但通过外转子结构,也可承载较高的允许负荷转动惯量,可驱动大负荷。有助于实现设备的小型化、高精度化和高速化。
- 行业
- 组装
- 检查
- 半导体制造工序(后工序)
- 安装
- 包装

控制器
多轴控制器
- 型号
- ECMG
NEW
【NEW】新增ABSODEX小型用驱动单元
【NEW】新增I/O单元
【NEW】PROFINET规格追加
可连接各种类型执行器,对应广泛用途。
最多可连接16轴的电动执行器用多轴控制器。
连接后,进一步发挥执行…
- 行业
- 组装
- 检查

孵化产品【特殊规格产品】
折射式浓度传感器【特殊规格产品】
- 型号
- WCS
NEW
- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
脉冲吹
大流量脉冲吹气阀
- 型号
- BNPL
NEW
该脉冲吹气阀采用间歇吹气方式,最多可减少96%的耗气量。
仅需供给压缩空气即可产生脉冲吹气,无需准备控制元件。备有4种配管口径。只需将其直接安装到现有的钢管配管中,即可减少压缩空气的使用量,有助于碳中和。
- 行业

孵化产品【特殊规格产品】
集尘机用先导式2通阀 脉冲喷射【特殊规格产品】
- 型号
- PD3・PDV3-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
孵化产品【特殊规格产品】
超小型线性导轨平行卡爪【特殊规格产品】
- 型号
- LHB
NEW
本体重量11g、薄至8㎜,超小型气动卡爪,适用于电子部件组装设备的紧凑空间。虽为超小型,但搭载线性导轨,实现了高精度。此尺寸下仍可带气缸开关,有助于进一步省空间。
- 行业

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG
NEW
【New】追加个别配线(单体/集成式)选择项
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16m…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装

气缸开关
气缸开关
- 型号
- SW-T
NEW
可搭载于多种气缸的通用气缸开关。
【NEW】将本质安全型防爆认证开关SW-T5-A、符合UL标准的气缸开关SW-T2YD-UL追加到了产品种类中。
【适用气缸】
标准型:CAC4,CKV2, CMA2, CMK2,…
- 行业

多种流体用电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 直动式2・3通电磁阀 MULTI-FIT®
- 型号
- FFB-P4・FFG-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
【NEW】适用于多种流体的多流体阀中,新增了二次电池对应元件P4系列。
将流体控制阀所需的各种功能,全部融合至一个阀体之中。
通过标配满足各用途所需的功能,进一步提升了可靠性,以一个系列对应多种流体。
此外,通过长寿命化…
- 行业

多种流体用电磁阀
食品制造工序用FP※系列 直动式2・3通电磁阀 MULTI-FIT®
- 型号
- FFB-FP2・FFG-FP2
NEW
食品制造工序用FP※系列
【NEW】适用于多种流体的多流体阀中,新增了食品制造工序专用产品FP2系列。
将流体控制阀所需的各种功能,全部融合至一个阀体之中。
通过标配满足各用途所需的功能,进一步提升了可靠性,以一个系列对应多种流体。
此外,通过长…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品