背景
“严酷环境(粉尘、毛刺的工序)”中的元件会发生故障
以往
- 防止粉尘及异物(罩盖等)
- 维护性较差。
失去目测力,提高保养时间 - 在严酷环境下作为故障前提
- 增加停机时间,因为需要每天检查并应对突发故障
HP系列时…
- 在严酷环境下具有压倒性的耐久性。与现有产品相比“4倍长寿命”
- 采用不受粉尘影响的结构,将设备的粉尘对策降到最低
在严酷环境下故障较少!
压倒性的稳定运转
Value
“严酷环境(粉尘、毛刺的工序)”中的元件会发生故障
在严酷环境下故障较少!
压倒性的稳定运转
卡爪卡盘易损坏。仅凭库存可以应付吗?
高效、高频率的运转下故障也很少!
更换品/保养成本大幅降低
实现了提升刚性的爪长自由度、省空间配置,
可满足更严密的设计要求
碳中和是企业必须要面临的课题。
※1 TVG系列时(1.2亿次动作时)
※2 长寿命气缸HP1系列
有助于在整个周期中减轻对环境的负荷