商品一覧
形番リスト
- 50件中
- 1~45件
| 形番 | 名称 | 商品カテゴリ | ||
|---|---|---|---|---|
| PPD3 | デジタル表示付電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPD3 | クリーン機器用 P5※・P7※シリーズデジタル表示付電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPD3-D | センサ分離形 | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPD3-S | ステンレスダイアフラムセンサ | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPD3-S | ステンレスダイアフラムセンサ(クリーン機器用) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPE | 電子式小形圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPE | スイッチ出力(1点) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPE | クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ電子式小形圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPE | スイッチ出力(1点)(クリーン機器用) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPE-※A | アナログ出力(1-5V) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPE-※A | アナログ出力(1-5V)(クリーン機器用) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPEV-※A | アナログ出力(1-5V) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPG | デジタル表示付電子式圧力スイッチ | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPG-C-P | 1色表示・正圧 | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPG-C-R | 1色表示・連成圧 | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPG-C-V | 1色表示・真空圧 | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPG-D-P | 2色表示・正圧 | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPG-D-R | 2色表示・連成圧 | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPG-D-V | 2色表示・真空圧 | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPLX | 直進式ピックアンドプレースユニット | ピック&プレースユニット | 詳細 | |
| PPLX※-※-A | アーム式 | ピック&プレースユニット | 詳細 | |
| PPLX※-※-B | テーブル式 | ピック&プレースユニット | 詳細 | |
| PPR | モジュラータイプセレックスF.R.L レギュレータ取付専用 デジタル圧力センサ | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPR-N | NPNトランジスタ出力1点 | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPR-P | PNPトランジスタ出力1点 | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPX | デジタル圧力センサ | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPX-P4 | 二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ デジタル圧力センサ | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPX-R01 | 低圧用 | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPX-R01 | 低圧用(二次電池製造工程向け商品) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPX-R01※H | 低圧用(高機能タイプ) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPX-R01※H | 低圧用(高機能タイプ)(二次電池製造工程向け商品) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPX-R10 | 高圧用 | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPX-R10 | 高圧用(二次電池製造工程向け商品) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPX-R10※H | 高圧用(高機能タイプ) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPX-R10※H | 高圧用(高機能タイプ)(二次電池製造工程向け商品) | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPX-※P12 | 禁油タイプ | 空気用圧力センサ | 詳細 | |
| PPD | 電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ) | 空気用圧力センサ | 2016/8/31販売終了 | 詳細 |
| PPD | 拡散形半導体圧力センサ | 空気用圧力センサ | 2016/8/31販売終了 | 詳細 |
| PPD-A | 拡散形半導体圧力センサ保護ボックス付 | 空気用圧力センサ | 2016/8/31販売終了 | 詳細 |
| PPD-S | ステンレスダイアフラム圧力センサ | 空気用圧力センサ | 2016/8/31販売終了 | 詳細 |
| PPD2 | デジタル圧力スイッチ | 空気用圧力センサ | 2002/3/31販売終了 | 詳細 |
| PPD3 | 半導体センサ(センサ一体形) | 空気用圧力センサ | 2016/9/30販売終了 | 詳細 |
| PPD3 | 半導体センサ(クリーン機器用) | 空気用圧力センサ | 2016/9/30販売終了 | 詳細 |
| PPIH | 高速形(インデックス) | ピック&プレースユニット | 2022/9/30販売終了 | 詳細 |
| PPIM | 小形・高速・高精度形 | ピック&プレースユニット | 2022/9/30販売終了 | 詳細 |
- 検索条件
- 形番
- PP
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示