商品一覧
商品一覧
- 1件中
- 1~1件
流量センサ・コントローラ
カルマン渦式流量センサフルーレックス
- 形番
- WFK2
2018年度グッドデザイン賞を受賞しました。
0.4~250L/minをカバーするカルマン渦式流量センサです。各種出力の切替設定が可能でIO-Link通信にも対応しています。液温測定機能を標準装備し、流体温度95℃まで対応しており、各…
- 業種
- 理化学分析装置

- first
- prev
- 1
- next
- last
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示