商品一覧
商品一覧
- 242件中
- 41~50件
測長機能付ハンド
高耐久機器HPシリーズ 測長機能付薄形ロングストロークハンド
- 形番
- LSTM-HP2
高耐久機器 HPシリーズ
薄形ロングストロークハンドLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き平行ハンドです。ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
- 実装

薄形平行ハンド
高耐久機器HPシリーズ 薄形ロングストロークハンド
- 形番
- LST-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
高剛性のリニアガイドを搭載した薄形ボディ。高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。従来比30%以上の高剛性、従来比2倍以上の耐久性を実現しました。3種類のストロークから、用途に合わせた選択が可能です。
…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ スーパーツインロッドシリンダ
- 形番
- STR2-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
ツインロッド構造により、不回転精度とシリンダの2倍の推力が得られるシリンダです。
Φ6~Φ32の6種類でオプション、バリエーションも幅広く充実しています。
HP…
- 業種
- 耐環境

ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STM-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
取付の自由度、豊富なバリエーションをそろえ使い勝手や選び易さに配慮した、スーパースモールサイズのガイド付シリンダです。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長…
- 業種

一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
内径サイズが豊富(Φ20〜Φ40)な丸形シリンダです。外観が非常にスマートで全長が短いコンパクト設計です。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼…
- 業種

省スペース形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ 小形コンパクトシリンダ
- 形番
- MSD-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。高精度ガイド付(MSDG)も用意しております。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の…
- 業種

省スペース形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ小形ダイレクトシリンダ
- 形番
- MDC2-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
内径サイズはΦ4〜Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種

リニアガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCG-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
高精度・高剛性を重視した幅広ガイドを搭載。設計自由度が高い左右対称構造。オプションバリエーション豊富なリニアガイド付きシリンダです。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の…
- 業種

測長機能付ハンド
高耐久機器HPシリーズ 測長機能付きリニアスライドハンド
- 形番
- LSHM-HP2
高耐久機器 HPシリーズ
リニアスライドハンドにLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き平行ハンドです。ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。
HP2:予知保全可…
- 業種

平行ハンド
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド
- 形番
- LSH-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。従来比30%アップの高剛性と従来比4倍の耐久性を実現しました。位置決め穴による再現性向上やレールプレート方式による簡…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示