商品一覧
商品一覧
- 42件中
- 21~30件
集積化ガス供給システム
集積化ガス供給システム
- 形番
- IAGD4
省スペース、メンテナンス性を向上させたプロセスガス供給システムです。
お客様のご要望フローに応じ、設計から製作まで行います。
1.5inch、Wシール対応。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬ガス供給設備向け機器

集積化ガス供給システム
集積化ガス供給システム
- 形番
- IAGD3
省スペース、メンテナンス性を向上させたプロセスガス供給システムです。
お客様のご要望フローに応じ、設計から製作まで行います。
1.5inch、CSシール対応。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬ガス供給設備向け機器

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
プロセスガス用機器
エアオペレイトバルブ
- 形番
- AGD
メタルダイアフラムを採用したプロセスガス用バルブの基幹商品です。
単体、集積タイプだけではなく、3方弁、2連3方弁など多種多様な
バリエーションに対応をしております。
- 業種
- 薬ガス供給設備向け機器
- 薬液供給設備向け機器
- 半導体製造工程(前工程)
- N2パージ関連機器

高耐久バルブ
高温・高耐久ガスバルブ
- 形番
- AGD
微細化の進展により求められる高耐久に対応するプロセスガス用バルブです。
お客様のニーズに応じ、3種類のタイプを準備しております。
- 業種
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- 半導体製造工程(前工程)
- N2パージ関連機器

流量センサ・コントローラ
静電容量式電磁流量センサ
- 形番
- WFC
スルー構造の流量センサです。異物のつまりや検出不良がおきません。スポット溶接機・各種工作機・高周波焼入れ装置などに最適です。
- 業種
- 冷却水
- 耐環境
- クーラント制御

空気用圧力センサ
刃具折れ検出スイッチ
- 形番
- TLPS・MTLPS・UTLPS
金属加工ラインのドリル・タップ破損、欠損を回転中でも非接触にて検出するエアセンサです。検出ノズルは刃具に合わせた専用ノズルユニットを用意しています。また、エアセンサの特長の一つである悪環境下での使用にもお応えします。
- 業種
- 治具関連

エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
食品製造工程向け商品FPシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ
- 形番
- LAD-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
接続口径Rc3/8~1に対応し流路部と駆動部を隔離したクリーンタイプのエアオペレイトバルブです。ボディ・ダイアフラム材質の選択で多様な流体に対応します。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛…
- 業種

エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
食品製造工程向け商品FPシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ
- 形番
- NAD-FP2・GNAD-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
流路部と摺動部を完全分離したクリーンタイプの小形エアオペレイトバルブです。
マニホールドにも対応し装置・システムの省スペース化も実現します。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適…
- 業種

多種流体用電磁弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ 直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- AB-FP2・AG-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
多種流体に対応する直動式電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種

平行ハンド
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ リニアガイドハンド
- 形番
- LHA-P4※・LHAG-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
装置高速化に伴う高耐久性を追求したハンドです。
【動作ストローク】
LHA:4・5・9・11・15・20mm
LHAG:5・9・11・15・20mm
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッ…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示