商品一覧

商品一覧

242件中
11~20件

揺動・回転形シリンダ

テーブル形ロータリアクチュエータ

形番
GRC

ベアリングガイドにより、高負荷の直接取付と高い位置精度を実現したラック・ピニオンタイプのテーブル形ロータリアクチュエータです。

業種

高速形シリンダ

高エネルギー吸収シリンダ

形番
HCM

ハイスピード(2000mm/s)でかつ高エネルギーの吸収が可能なシリンダです。樹脂などの成型品の取り出し用に使用可能です。

業種
  • 治具関連

増圧器

エアブースタ

形番
ABP

電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。

業種

汎用タイプ

アブソデックス小型タイプ(ABSODEX)

形番
AX6000M

2027/3/31販売終了

【販売終了品】
後継機種:
・アクチュエータ:AX6Rシリーズ
・コントローラ:ECMGシリーズ(電動アクチュエータ共用)

業界最小サイズのモータ、外形φ80mm 高さ47mmで1.2N・mの最大トルクを実現…

業種
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

複合機能型5ポート電磁弁 

ショックレスバルブ

形番
SKH

シリンダストローク終端での衝撃の発生をおさえソフト停止を実現します。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ125】

業種

機械式2・3・4ポート弁

メカニカルバルブ

形番
MS・MM・MAVL

制御を行う場合、シリンダの位置、材料の有無を確認するために、検出器を使います。
色々な形状、状態の物体を検出するためにメカニカルバルブを使用することにより、最適の検出が可能です。

業種
  • 半自動設備

ショックアブソーバ

リニアスライドシリンダ用ショックキラー

形番
SKL

高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

ショックアブソーバ

固定式ショックキラー

形番
NCK

中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。
構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。

業種

ショックアブソーバ

調整式ショックキラー

形番
SCK

衝撃力を独自の機構で吸収。設備・装置の長寿命化と生産効率を高める調整式ショックキラーです。高速移動、自由落下するワークの停止に最適です。

業種

ショックアブソーバ

調整式ショックキラー

形番
FCK

低速タイプ(1m/s)、中速タイプ(2m/s)、高速タイプ(3m/s)の3段階で、32種類と品揃えが豊富です。アジャスタにより、衝突条件に合わせた衝突吸収の調整が簡単です。

業種