商品一覧
商品一覧
- 242件中
- 141~150件
高真空用機器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ
- 形番
- AVB-X
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
CKD独自の成形べローズを採用した特殊構造で長寿命、高耐久性を実現しました。
高い信頼性と使いやすさを備えた高真空バルブです。
X:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
【受注生産品…
- 業種

エアオペレイトバルブ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ
- 形番
- AMD3※3R
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
薬液用エアオペレイトバルブの新型スタンダードタイプ。
幅広く圧力・温度・流体の条件に対応するハイエンド商品です。
今まで細分化して使用していた機種を一つに統一できます。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケ…
- 業種

モーターレス
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ
- 形番
- ECS-P4
一部バリエーション販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【NEW】対応モータメーカ追加
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様、低発塵モデルです。
ボールねじ駆動タイプで、リニアガイドを2本内蔵し、剛性に優れています。
ストローク:5…
- 業種

モーターレス
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ
- 形番
- ETS-P4
一部バリエーション販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【NEW】対応モータメーカ追加
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。ボールねじ駆動タイプで、リニアガイドを2本内蔵し、剛性に優れています。
ストローク:50~1500mm
- 業種

エアドライヤ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(スーパーヒートレスエアドライヤ)
- 形番
- SHD-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
乾燥剤の再生に熱を使用しない減圧自己再生方式のヒートレスエアドライヤ。露点監視により不要なパージを削減・切替え時の騒音を大幅に低減します。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

エアドライヤ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 高分子膜式エアドライヤ
- 形番
- SD-P4※・SU-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
高分子膜を使用したハイテクドライヤ。フロン不使用・電源不要・乾燥剤並の低露点を実現しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料…
- 業種

ドレン排出器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ドレンセパレータ
- 形番
- FX-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】
- 業種

残圧排出弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スロースタートバルブ
- 形番
- V3301-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
起動時・停止時の安全確保に最適です。
【露点ADP-80℃非対応】
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっき…
- 業種

残圧排出弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 残圧排出弁
- 形番
- V※0※0-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
空気圧ラインの残圧事故防止に最適です。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

圧力計・表示器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 汎用圧力計
- 形番
- G41D-P4・G49D-P4・G59D-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
豊富な圧力表示レンジ(0.2MPa~2.0MPa)の汎用圧力計です。クリーン仕様も用意しています。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示