商品一覧
商品一覧
- 2件中
- 1~2件
空気用圧力センサ
デジタル圧力センサ
- 形番
- PPX
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。
圧力の(現在値)と(設定値)を同時に確認できる2画面表示や、3色表示、設定内容コピー機能、3つのモード設定など使い易さと高機能を満載したデジタル圧力センサです。
IO-…
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)

空気用圧力センサ
二次電池対応機器P4※シリーズ デジタル圧力センサ
- 形番
- PPX-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力スイッチです。
圧力の(現在値)と(設定値)を同時に確認できる2画面表示や、3色表示、設定内容コピー機能、3つのモード設定など使い易さと高機能を満載したデジタル圧力センサです。
IO…
- 業種

- first
- prev
- 1
- next
- last
- 検索条件
- 形番
- ppx
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示