商品一覧
商品一覧
- 56件中
- 1~10件
一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
内径サイズが豊富(Φ20〜Φ40)な丸形シリンダです。外観が非常にスマートで全長が短いコンパクト設計です。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼…
- 業種

一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPD3-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
超小型、最軽量の小口径(Φ6〜Φ16)丸形汎用シリンダです。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種

一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイロッド形シリンダ
- 形番
- SCG-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
内径サイズが豊富(Φ32〜Φ100)なタイロッドシリンダです。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しま…
- 業種

一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
内径サイズが豊富(Φ20〜Φ100)な丸形シリンダです。外観が非常にスマートで全長が短いコンパクト設計です。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパ…
- 業種

一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ (耐環境)ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPD3-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
一般シリンダの中で最も小口径(Φ6〜Φ16)で超小形で最軽量のシリーズです。小形スタンダードスイッチ「Tシリーズ」採用で省スペース化に貢献します。 …
- 業種

一般形シリンダ
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCS2-※-W
屋外用 WPシリーズ
一般形シリンダ
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCA2-※-W
屋外用 WPシリーズ
一般形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCA2-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ40〜Φ100)シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケル…
- 業種

一般形シリンダ
ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPS・SCPD3・SCPS3・SCPH3
一般シリンダの中で最も小口径(Φ6〜Φ16)で超小形で最軽量のシリーズです。小形スタンダードスイッチ「Tシリーズ」採用で省スペース化に貢献します。生産終了の従来商品SCP※2シリーズとの互換性があります。
- 業種

一般形シリンダ
スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM
一般丸型シリンダの中口径(Φ20〜Φ100)シリーズです。内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般形シリンダの中では最もコンパクトなシリンダです。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- SC
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示